Publier vos produits
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Traduit par Google,
À l'intérieur du corps en verre d'art, deux lampes halogènes sont montées en haut et en bas, émettant de la lumière l'une vers l'autre. La lumière indirecte éclaire davantage les pièces au-dessus du plafond. La lumière indirecte et la lumière dans le corps en verre d'art sont dimmables indépendamment. Également disponible en version à économie d'énergie. Corps léger en verre acrylique; Piètement en acier chromé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.51001700
  • Famille de produitsStanding lights
  • Groupe de produitsTWILIGHT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)325
  • Profondeur (mm)225
En rapport
  • Matériel principalPapier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115