Publier vos produits
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy
Lampadaire Twiggy

    Lampadaire Twiggy

    Le lampadaire Twiggy réinvente l’équilibre entre matière et structure, offrant une présence aussi sculpturale que fonctionnelle. L'abat-jour en lin blanc crème semble flotter à l’intérieur du cadre en acier pailleté cuivré arrondi, créant une illusion de légèreté et de mouvement. Chaque angle de vue révèle une nouvelle perspective, transformant la lumière en une oeuvre subtile et moderne.

    Ce lampadaire est idéal pour apporter un éclairage complémentaire décoratif, posé dans un coin d'un salon, d'une chambre à coucher, ou dans un bureau !

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.32 x l.26 x H. 161cm / L. 12.6” x l. 10.2’’ H. 63.4”
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 96 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-floor-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1610
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord