Publier vos produits
CLASSIC PURE LIFT - Plan de travail
CLASSIC PURE LIFT - Plan de travail
CLASSIC PURE LIFT - Plan de travail
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Plan de travail

    Un plan de travail à hauteur réglable électiquement aux formes rectilignes et discrètes.

    Spécification
    • CLASSIC PURE LIFT
      Le poste de travail qui a du caractère.

      Description du produit

      • Plateau : plateau rectangulaire, avec angles arrondis en option, panneau en particules fines 19 mm avec chants de 2 mm, mélamine en blanc
      • Classic Lift, avec colonne de levage électrique : blanc en acier thermolaqué, nivellement +10 mm par vis de réglage, colonne télescopique rectangulaire en 3 parties - informations complémentaires dans la fiche technique du produit
      • Classic épaisseur: panneau en particules fines 38 mm, mélamine en blanc
      • Interrupteur manuel : trois variantes sont disponibles : interrupteur manuel Easy, Basic avec capteur ou Premium BT avec capteur - plus d'informations dans la fiche technique du produit

      Dimensions

      • Largeur : 1.600 mm
      • Hauteur : 632 - 1292 mm
      • Profondeur : 800 mm

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-pure-lift
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsWork tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1292
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)145
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau