Meeting boxes et cabines téléphoniques modulaires.
NOOXS Think Tank
Le systeme modulaire flexible et autonome.
Design : Pearson Lloyd
Cabines téléphoniques modulaires et boîtiers de réunion
Spécialiste international des bureaux, Bene accompagne les projets de conception et d’aménagement de bureaux et d’espaces de travail modernes. Avec les NOOXS Think Tanks, Bene propose un système acoustique modulaire et autoportant qui crée de l’intimité dans les bureaux en espace ouvert.
Configuration personnalisée : comme cabine téléphonique, broadcasting box ou meeting box
Les NOOXS Think Tanks sont disponibles dans différentes hauteurs et dimensions pour un maximum de flexibilité. Le système acoustique s’adapte aux besoins individuels des entreprises et convient pour différentes utilisations, telles que cabine téléphonique, Broadcasting Box ou encore Meeting Box. Le Think Tank crée de l’intimité là ou celle-ci est nécessaire. Après tout, les échanges au bureau se nourrissent aussi de phases de calme et de concentration.
Des cabines acoustiques présentant une isolation phonique élevée
Les NOOXS Think Tanks bénéficient d’une isolation phonique élevée, ce qui diminue considérablement les bruits extérieurs. Cela facilite également la concentration et améliore la productivité. Des cabines de bureau insonorisées permettent de mieux se concentrer.
Ventilation et éclairage intégrés
Autoportants, les NOOXS Think Tanks présentent un temps de montage réduit et sont entièrement autonomes. Outre l’isolation acoustique, ils sont équipés de systèmes de ventilation et d’éclairage LED intégrés. Indépendant du bâtiment, le système de renouvellement d’air, qui dispose de trois niveaux de réglage, veille à l’air ambiant dans la pièce de manière silencieuse et se distingue par son efficacité énergétique. L’éclairage LED est également commandé de l’intérieur et assure le bon éclairage du poste de travail.
Des solutions de bureau durables et fiables
Bene accorde non seulement de l’importance à la qualité et au design, mais aussi à la durabilité. Avec un taux de recyclage de 98 %, nos NOOXS Think Tanks constituent un choix respectueux de l’environnement. Par ailleurs, nous offrons des délais de livraison fiables, qui garantissent une livraison ponctuelle.
Des normes de qualité élevées pour la longévité des produits
Les NOOXS Think Tanks s’adaptent à l’évolution des exigences de votre entreprise. La structure modulaire permet de réutiliser les éléments dans différentes configurations et applications. Il s’agit d’une contribution positive à l’allongement de la durée de vie du produit au-delà de sa première utilisation.
Les NOOXS Think Tanks sont fabriqués en Europe et répondent à des normes de qualité rigoureuses. Ils contribuent positivement aux critères des normes internationales de certification des bâtiments telles que:
Ces certifications confirment notre engagement sans faille en faveur de la qualité et de la longévité de chacune des solutions que nous proposons.
Informations sur le produit
Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.