Publier vos produits
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
COOMO - canapé modulable
    Bene

    COOMO - canapé modulable

    Un canapé modulaire doté d’une structure interne révolutionnaire, conçue selon les principes du reconditionnement, de la réutilisation et du recyclage.

    Spécification
    • COOMO by Bene
      A never ending story.
      Design: Form Us With Love

      Dans un monde de restauration rapide, de fast-fashion et de mobilier jetable, il est temps de faire une pause et de repenser l’essentiel : qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ? Que souhaitons-nous préserver ? Que désirons-nous faire évoluer ? À une époque marquée par l’accélération et l’obsolescence programmée, le moment est venu de redéfinir le design du mobilier de bureau. COOMO est bien plus qu’un canapé – il repose sur les principes du reconditionnement, de la réutilisation et du recyclage. Sa structure révolutionnaire permet de remplacer chaque composant individuellement, afin que le meuble puisse être réparé, remis à neuf et voir ainsi sa durée de vie prolongée.​

      DESCRIPTION DU PRODUIT

      Éléments d’assise et de dossier : La structure interne, composée d’EPP (polypropylène expansé) et d’un panneau en contreplaqué. L’EPP est 100 % recyclable et exempt de substances nocives. Grâce à sa structure à cellules fermées, il est particulièrement léger, absorbant les chocs et indéformable.

      Revêtement et rembourrage : Tous les éléments rembourrés sont composés de mousse de polyuréthane indéformable (mousse PUR, 55 kg). Dans la version outdoor, une couche de protection supplémentaire en fibres textiles empêche la pénétration de l’humidité et contribue ainsi à la résistance du matériau aux intempéries. Une version ignifugée est disponible en option, conforme à la norme BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5). Les housses sont conçues pour être amovibles et sont proposées dans différentes collections en tissu, similicuir ou cuir. Options de configuration des couleurs : unicolore ou avec rembourrage
      d’assise et de base différencié au choix.

      Socle : En acier thermolaqué, finition noir mat ou taupe mat.

      Verrin de réglage avec patins universels : réglage en hauteur : + 25 mm, adaptés à tous les types de sols.

      Connecteurs de modules : 2 pièces incluses par module COOMO dans la livraison.


      OPTIONS

      Si nécessaire, la base du COOMO peut être équipée d’un ensemble de port de chargement USB-C. La préparation correspondante est intégrée de série dans la base de tous les modules. L’ensemble de port de chargement USB-C est en option et doit être commandé séparément. Uniquement adapté aux modules COOMO pour une utilisation en intérieur. Disponible en set (câblage pour module simple) :
      · Mini Pix (noir)
      · Module Keystone USB-C 3.1 noir
      (compatible PD – Power Delivery – 60 W)
      · Bloc d’alimentation 65 W
      · Câble adaptateur USB-C | GST18
      · Câble de branchement initial GST18
      (types de fiches disponibles : A, D, F, L, au choix :
      2 m, 3 m, 5 m ou sans câble d’alimentation initial)

      La logique de câblage est conçue de manière à permettre l’alimentation de plusieurs modules avec une seule source électrique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coomo-modular-sofa
    • Famille de produitsChair & Upholstered Furniture
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)794
    • Largeur (mm)958
    • Profondeur (mm)958
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène expansé
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Disponibilité de la région

    L'Europe