Publier vos produits
LEVEL PURE LIFT - Plan de travail
LEVEL PURE LIFT - Plan de travail
LEVEL PURE LIFT - Plan de travail
LEVEL PURE LIFT - Plan de travail
    Bene

    LEVEL PURE LIFT - Plan de travail

    Plan de travail à prix modéré avec réglage en hauteur électromotorisé, permettant d’alterner travail assis et debout.

    Spécification
    • LEVEL PURE LIFT
      Êres-vous prêt pour le prochain niveau?


      Description du produit

      • Plateau : plateau rectangulaire, avec angles arrondis en option, panneau en particules fines 19 mm avec chants de 2 mm, mélamine en blanc
      • Colonne de levage électrique : blanc en acier thermolaqué, nivellement +10 mm par vis de réglage, colonne télescopique rectangulaire en 3 parties - informations complémentaires dans la fiche technique du produit
      • Embase de piètement : embase de piètement en fonte DESIGN, fonte d’aluminium, grande stabilité, haute qualité de forme et de conception, adaptée à la plate-forme, thermolaqué blanc
      • Interrupteur manuel : trois variantes sont disponibles : interrupteur manuel Easy, Basic avec capteur ou Premium BT avec capteur - plus d'informations dans la fiche technique du produit


      Dimensions

      • Largeur : 1.600 mm
      • Hauteur : 632 - 1292 mm
      • Profondeur : 800 mm


      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.level-pure-lift
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsWork tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1292
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)140
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe