Publier vos produits
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure

    14326W-SM Surface-Mount Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier de service extérieur est fabriqué en acier zingué de calibre 16, offrant une excellente résistance aux intempéries et une finition peinture poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et cinq ouvertures prédécoupées pour conduits.

    Caractéristiques

    • Boîtier de service extérieur entièrement fermé
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 16 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 16 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • Le poids du colis est de 37 livres.
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Le boîtier de service 14326W-SM comprend :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Barre de mise à la terre à 4 positions pour fils n° 4-14
    • Panneau arrière en contreplaqué de 1/2 pouce pour le montage d'équipements utilitaires
    • 2 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-3/4"; 3 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-1/4"
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface Mount
      Model #14326W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Box Weight37 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14326w-sm-surface-mount-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSurface-Mount Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices