Publier vos produits
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure

    900 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier est en acier galvanisé de calibre 24 et présente une conception légère, ouverte à l'arrière et semi-encastrée, se fixant directement sur les montants. Il est doté d'orifices prédécoupés et d'un couvercle à vis avec inscription « Communications », « TV » ou inscription vierge.

    Caractéristiques

    • boîtier de 7 pouces
    • Dos ouvert pour un accès facile aux câbles
    • Se fixe directement sur les goujons
    • Fabriqué en acier galvanisé de calibre 24
    • Couvercle fixé à l'aide d'une vis de blocage
    • Des couvercles en relief, vierges ou ornés d'autocollants peuvent être appliqués.
    • Léger - 254 g (0,58 lb)
    • Découpes : conduit de 3/8", 3/4" ou 1".

    Les modèles de la série 900 comprennent

    • Boîtier et couvercle - 50 unités par carton
    • Choix de couvercle galvanisé + vis de blocage :
      • « Communications » en relief
      • "TV" en relief
      • Couvercle vide
      • Autocollants « Sol » disponibles
    • Les boîtiers et les couvercles peuvent être achetés séparément.
    Spécification
    • BN Model #900SK - Communications embossed
      900SK-TV - TV embossed
      900X - blank lid
      900G - blank lid with Ground decals included
      Lid part #900B - Communications embossed, lid only
      900B-TV - TV embossed, lid only
      900B-X - No markings, blank lid only
      Weight (Enclosure + Lid)9.3 oz.(0.58 lbs.)
      Knockouts3/8", 3/4", or 1" conduit
      Enclosure Size3.75" (W) x 7" (H) x 2" (D)
      Carton Qty/Weight50 / 29 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-series-semi-recessed-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSemi-Recessed Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)3.75
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices