Publier vos produits
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Traduit par Google,

    Trois versions disponibles. Les boîtiers pour fibre optique jusqu'au domicile offrent une protection extérieure complète grâce à leur conception semi-encastrée. Leur construction en acier zingué de calibre 18, avec une finition peinture poudre couleur sable, permet l'accès à la cavité murale par des ouvertures en haut et en bas. Ils sont dotés d'un panneau arrière en contreplaqué pour le montage des équipements et proposent, en option, un couvercle estampillé « Communications » ou une porte à charnières.

    Caractéristiques

    • Enceinte extérieure entièrement fermée ; options disponibles :
      • Couvercle fixé par 4 vis métalliques zinguées
      • Porte fixée par une charnière renforcée
      • Couvercle isolé disponible
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 18 avec une finition beige thermolaquée
    • Ouvrir en haut et en bas vers la paroi intérieure
    • Le boîtier se monte entre les montants centraux de 16 pouces.
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Les modèles de fibre optique jusqu'au domicile comprennent :

    • Boîtier et couvercle (ou porte à charnières)
    • Couvercle en acier zingué ou porte à charnières au choix
      • « Communications » en relief
    • Panneau de montage en contreplaqué ≈ (1/2") pour équipement utilitaire
    • Comprend une barre de mise à la terre en fil n° 4-14
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior Semi-Recessed
      Enclosure Size14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Weight14326W-UL: 25 lbs. | 14326WH-UL: 26.95lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Model #14326W-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed lid
      14326WH-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed "hinged door"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiber-to-home-enclosures-14326w-ul-14326wh-ul
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsFiber-to-the-Home Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices