Publier vos produits
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    Traduit par Google,

    Disponible en quatre tailles. Le boîtier de la série MMH s'intègre parfaitement dans les espaces muraux avant la pose des plaques de plâtre. Il est composé d'un corps en acier de calibre 20 et d'une porte à charnières double face en acier de calibre 18, tous deux équipés d'un système de montage universel compatible avec la plupart des modules. Il comprend des fentes de montage latérales avec repères de profondeur, des ouvertures prédécoupées en haut et en bas, ainsi qu'une ouverture pour le raccordement à l'alimentation secteur.

    Caractéristiques

    • Construction en acier zingué ; finition peinture époxy blanche
    • boîte de calibre 20 / porte à charnières double face de calibre 18
    • Porte à charnières incluse ; (voir la série MM pour l'option de couvercle amovible)
    • Système de montage universel - compatible avec la plupart des marques de modules
    • Se fixe avant la pose des plaques de plâtre, entre les montants espacés de 16 pouces.
    • Fentes de fixation latérales et repères de profondeur
    • Découpes : dessus et dessous ; découpe pour climatiseur en bas avec options supplémentaires sur les côtés et le panneau arrière

    Les modèles de la série MMH comprennent

    • Vis de fixation
    • Fiche d'instructions
    • Protection de peinture en carton

    Options supplémentaires

    • Serrure à clé MM-KLA (2 clés)
    Spécification
    • Model Numbers:14104-MMH: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MMH: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs) [UL985, UL1023]
      14284-MMH: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs) [UL985, UL1023]
      14424-MMH: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs) [UL985, UL1023]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mmh-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsInterior Structured Wiring Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)14.25
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices