Publier vos produits
Vis pour panneaux de particules EASYfast ISO
Vis pour panneaux de particules EASYfast ISO
Vis pour panneaux de particules EASYfast ISO
    Berner

    Vis pour panneaux de particules EASYfast ISO

    Cette vis EASYfast ISO est disponible en une seule version et est conçue pour la construction en bois :

    Tête cylindrique, acier galvanisé

    Diamètre de la tête : 8 mm ; diamètre de la vis : 11 mm ; empreinte : TX 40 ; longueur totale : 230 mm à 440 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.insulation-screw-easyfast-iso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres