Publier vos produits
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Traduit par Google,
  • Le manteau complet respectueux de l'environnement entoure les bois durs asiatiques et les placages avec une peinture non finie et une qualité de teinture.
  • Dimensions intérieures de l'ouverture du manteau 56 pouces de large par 42 pouces de haut.
  • La projection de 1 1/2" derrière le manteau permet une installation facile sur votre matériau incombustible tel que le marbre ou l'ardoise et le jeu de moulures inclus pour finir le look et cacher les lacunes.
  • Expédié en trois pièces ; Assemblage simple d'écrous et de boulons et montage d'un panneau de suspension à onglet inclus pour une installation facile.
  • Recherchez l'incrustation de perles qui orne le côté droit de l'étagère comme preuve que vous avez reçu un authentique manteau de perles.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • Famille de produitsHome Décor
  • Groupe de produitsMantel
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)56
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces