Publier vos produits
Timber construction screw EASYtimber
Timber construction screw EASYtimber
    Berner

    Timber construction screw EASYtimber

    Traduit par Google,

    La vis EASYtimber est une vis pour la construction en bois et existe en plusieurs variantes :

    Tête plate, TX, partiellement filetée, acier galvanisé

    Tête de 6 mm Ø : 14 mm Entraînement de vis : TX30 Longueur totale : 60 mm à 240 mm (différentes plages)
    Tête de 8 mm Ø : 21 mm Entraînement de vis : TX40 Longueur totale : 80 mm à 400 mm (différentes plages)
    Tête de 10 mm Ø : 25 mm Entraînement de vis : TX40 Longueur totale : 140 mm à 300 mm (différentes plages)

    Tête fraisée avec nervures de fraisage, TX, filetage partiel, acier galvanisé

    Tête de 8 mm Ø : vis de 14 mm ; entraînement : TX40 ; longueur totale : 80 mm à 400 mm (différentes plages)
    Tête de 10 mm Ø : vis de 18 mm ; entraînement : TX40 ; longueur totale : 140 mm à 360 mm (différentes plages)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timber-construction-screw-easytimber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres