Publier vos produits
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain
IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    IDC16 - Direct Gas - Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

    Traduit par Google,
    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 16' (séparation environnementale) et 14' (contrôle des insectes).

    Disponible en longueurs simples de 5' à 16'. Construction durable entièrement soudée avec extérieur en acier aluminisé à revêtement en poudre gris et section inférieure amovible pour un accès simplifié aux composants internes.

    • Utilisé pour maintenir les températures stables et les insectes volants à l'extérieur lorsque les portes sont ouvertes.
    • Conçu pour fonctionner et construit pour durer
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Berner est un magasin de panneaux répertorié UL, autorisé à construire des panneaux de commande de moteur répertoriés UL.
    Spécification
    • DIRECT GAS See mechanical drawings for dimensions. Single-speed T.E.A.O. motor(s) — direct drive Gray powder-coated exterior (optional: custom color or stainless) Split cabinet construction for fan assembly removal Top mounting only High efficiency Pro-V Nozzle Factory mounted duct transition with bottom access panels Factory mounted modulating direct-fired heater with FM/IRI gas train Factory mounted wired heater control cabinet Steel cabinet with gray finish Spark ignited intermittent pilot
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-idc16dg
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsIndustrial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Profondeur (pouces)32.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains