Publier vos produits
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)
Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)

    Flush Access Panel with Magnetic Flange – Aesthetic Finish (BA-UHF-MAG)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès esthétique BA-UHF-MAG avec bride magnétique

    En tant que panneau d'accès universel, le panneau d'accès esthétique BA-UHF-MAG avec bride magnétique est idéal pour de nombreuses applications non homologuées, offrant une valeur ajoutée considérable aux professionnels de la construction. Que vous soyez plombier, entrepreneur expérimenté, spécialiste en CVC ou maître électricien, ce panneau d'accès universel unifie tous les métiers grâce à son utilité et à sa compatibilité avec diverses applications dans les structures en plaques de plâtre et en maçonnerie non homologuées.

    Le BA-UHF-MAG est la solution idéale pour peaufiner les composants internes disgracieux qui dénaturent le savoir-faire et le décor de vos projets. Ce panneau d'accès pratique optimise les applications, sans nécessiter de main-d'œuvre importante.

    La face plate de ce panneau d'accès affleurant ne comporte ni charnières ni loquets, ce qui vous permet de conserver une surface de mur ou de plafond dégagée pour une autre finition époustouflante pour le portefeuille.

    Pourquoi choisir BA-UHF-MAG ?

    • Conception allégeant le travail : le BA-UHF-MAG s'encastre dans les murs sans nécessiter de boue ni de plâtre. Grâce à sa bride dissimulée, le BA-UHF-MAG s'intègre parfaitement aux murs ou aux plafonds, avec un minimum d'outils et d'efforts, pour des résultats optimaux.
    • Esthétique contemporaine : Ce panneau d'accès conserve un aspect élégant et moderne avec des bords biseautés pour une intégration harmonieuse avec son environnement, tout en étant agréable à utiliser.
    • Verrouillage sans outil : BA-UHF-MAG est doté d'aimants dissimulés collés à sa bride, permettant un mécanisme de fermeture facile et automatique sans outils.
    • Charnière pantographe exclusive : la charnière exclusive de ce modèle offre un fonctionnement fluide et facile et des angles réglables contrôlés ; idéale pour les applications avec un espace restreint.
    • Fiable et durable : le BA-UHF-MAG est fabriqué en acier durable de calibre 16, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'humidité.
    • S'installe en quelques minutes : Le BA-UHF-MAG possède une bride cachée de 1-½" pour un montage et un placement faciles pour des installations en quelques minutes !


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UHF-MAG Specifications:  

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design. 
      • Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" concealed flange
      • Frame: 1½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aesthetic-access-door-with-magnetic-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors