Publier vos produits
Roof Hatch - Ladder Access

Roof Hatch - Ladder Access

4.8 sur 5 étoiles4.8(24 Avis)
Traduit par Google,

Toutes les trappes de toit BILCO sont construites de manière robuste pour un service long et fiable. Les couvertures présentent une conception de type boîte pour supporter une charge vive de 40 lb/pi2 (195 kg/m2). Le solin de couronnement, les coins entièrement soudés, le joint en caoutchouc EPDM, l'isolation de la couverture en fibre de verre et l'isolation de la bordure en fibre de verre rigide assurent l'étanchéité et l'efficacité énergétique. Chaque trappe de toit est conçue avec le nombre approprié de mécanismes de fonctionnement à ressort de compression pour permettre une utilisation fluide, facile et d'une seule main. Les tubes à ressort de compression sont fabriqués à partir d'un matériau composite anticorrosion et tous les autres éléments de quincaillerie sont zingués et scellés au chromate pour une résistance à la corrosion. L'utilisation sans effort d'une seule main en position complètement ouverte ou fermée offre à l'utilisateur de l'échelle la sécurité d'avoir une main fermement sur l'échelle à tout moment.


Utilisations et applications
L'accès aux zones du toit est essentiel pour chaque service d'entretien des bâtiments, car les systèmes CVC et autres équipements montés sur le toit nécessitent un entretien et un entretien fréquents. Les trappes de toit BILCO de type S et E offrent un accès sûr et pratique aux zones de toit au moyen d'une échelle intérieure fixe. D'autres modèles sont disponibles pour l'escalier de bateau, l'escalier de service ou l'accès à l'équipement.


Assemblage et installation
L'installation des trappes de toit BILCO consiste simplement à placer la trappe au-dessus de l'ouverture du toit et à la fixer au platelage du toit à travers les trous prévus dans la bride de base. Le solin de couronnement intégré accepte facilement les feutres de toiture pour les applications de toiture multicouches, et le système de solin Bil-Clip® breveté de Bilco simplifie l'installation dans les applications de toiture monocouche.


Matériaux et finitions
Les trappes de toit sont disponibles en acier galvanisé G-90 de calibre 14 (1,9 mm) ou en aluminium de calibre 11 (2,3 mm). Des trappes en acier inoxydable de type 304 sont également disponibles pour les environnements hautement corrosifs et une construction en cuivre est disponible pour les projets historiques.


Codes et certifications
Les trappes de toit de type S ont été testées et sont approuvées par la commission du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride pour une utilisation dans les zones d'ouragan à grande vitesse avec un impact de missile grand et petit. Tous les produits BILCO sont conçus pour fournir de nombreuses années de service sans problème. Si une pièce ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans un délai de cinq (5) ans - ou plus, comme indiqué - à compter de la date d'achat, une nouvelle pièce sera fournie sans frais. (Les moteurs électriques, les détecteurs de fumée et autres équipements spéciaux sont couverts par les garanties des fabricants de ces produits.)

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst3319
  • Famille de produitsRoof Hatches
  • Groupe de produitsRoof Hatches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
  • Description de l'Uniclass 2015Roof hatches
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
  • Titre OmniClassRoof Hatches
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings