Publier vos produits
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)
Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)

    Aluminum Access Panel - Insulated (BA-ALI)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès isolé en aluminium BA-ALI

    Une solution d'accès bien isolée améliore l'efficacité et le confort du bâtiment, simplifie l'entretien et les réparations, rationalise la construction et offre une valeur ajoutée à long terme. Elle régule la température et minimise le bruit, ce qui se traduit par une réduction des factures d'énergie et un environnement plus calme. Le panneau d'accès isolé en aluminium BA-ALI est léger, ce qui le rend facile à installer. Durable, il nécessite des remplacements moins fréquents et réduit les coûts d'entretien.

    Le BA-ALI est un panneau d'accès isolé tout aluminium conçu pour améliorer l'efficacité et la maintenance des bâtiments. Il est doté d'une épaisse isolation en fibre de verre et d'un joint d'étanchéité en néoprène, réduisant ainsi les bruits et les transferts d'air.

    Le panneau est léger, facile à installer et offre un accès rapide. Il offre des options de sécurité personnalisables, comme un loquet à tournevis ou une serrure à mortaise. Sa finition en aluminium thermolaqué blanc de haute qualité le rend résistant à la corrosion et contribue à un projet de construction plus durable.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-ALI ?

    • Efficacité et confort améliorés : L'isolation supérieure du BA-ALI, avec son joint en fibre de verre et néoprène, répond à deux enjeux : l'insonorisation et la régulation de la température. Cela se traduit par un environnement plus calme et plus confortable pour les occupants, et potentiellement par une réduction des factures d'énergie grâce à la réduction des besoins en chauffage et en climatisation.
    • Construction et maintenance simplifiées : Grâce à sa construction légère en aluminium, le BA-ALI est facile à installer, même pour les panneaux de grandes dimensions, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre pendant la construction. De plus, son accès rapide facilite l'inspection et la réparation des composants cachés du bâtiment, minimisant ainsi les temps d'arrêt et assurant le bon fonctionnement de votre bâtiment.
    • Choix durable et durable : Le BA-ALI offre un équilibre parfait. Fabriqué en aluminium robuste de 0,064 po, il offre une durabilité durable sans le poids excessif de l'acier. Cela se traduit par une réduction des remplacements au fil du temps, réduisant ainsi les coûts d'entretien. Sa construction en aluminium et sa finition pouvant être peinte contribuent à un projet de construction plus durable.
    • Polyvalent et sécurisé : Le BA-ALI s'adapte à vos besoins spécifiques. Il est équipé de série d'une serrure à cylindre sécurisée et d'une clé, mais propose également différentes options de verrouillage pour différents contrôles d'accès. Vous pouvez ainsi choisir le niveau de sécurité le mieux adapté à votre projet.

    Construisez plus intelligemment, plus silencieusement et plus efficacement grâce au panneau d'accès isolé ALI. Sa conception innovante répond à de nombreux défis : une isolation supérieure réduit le bruit et améliore la régulation de la température, une construction légère en aluminium simplifie l'installation et une conception ergonomique assure un accès rapide pour la maintenance. Choisissez ALI pour une solution évolutive qui améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, le confort des occupants et la valeur à long terme.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-ALI Specifications:

      • Material: 0.064" Aluminum
      • Hinge: Aluminum continuous piano type
      • Lock/Latch: Standard cylinder lock and key, with options for screwdriver cam latch, mortise slam latch prep (cylinder optional), handle-operated cam latch
      • Gasketing: Neoprene all around the perimeter
      • Finish: High quality white powder coat
      • Flange: 1" flange
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Insulation: 1" thick fiberglass insulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminum-insulated-access-panel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels