Publier vos produits
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)
Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)

    Aluminum Floor Hatch – Diamond Plated Floor Door (BA-AFL)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher en aluminium plaqué diamant BA-AFL

    Si vous recherchez une solution fiable pour accéder aux espaces entre les planchers en béton de votre bâtiment commercial, pensez à la trappe de sol BA-AFL en aluminium plaqué diamant de Best Access Doors. Conçue pour un accès aisé et sécurisé, cette trappe affleure parfaitement le sol, réduisant ainsi les risques de trébuchements et d'accrochages. Sa surface plaquée diamant offre une prise en main sûre. Avec une capacité de charge remarquable de 136 kg/m², c'est un choix fiable.

    Idéale pour un large éventail d'applications, notamment les écoles, les commerces, les bureaux et les bâtiments publics, la trappe de sol BA-AFL offre polyvalence et durabilité. Best Access Doors l'a conçue pour garantir un affleurement parfait une fois installée, avec une poignée encastrée et un loquet à came pour un accès facile.

    Le revêtement porteur plaqué diamant du BA-AFL est conçu pour les zones à fort trafic piétonnier, offrant une excellente traction avec des indentations en diamant de ¼" et supportant une charge utile allant jusqu'à 300 livres par pied carré.

    Apprenez à connaître BA-AFL :

    • Entièrement affleurant : Best Access Doors a conçu le BA-AFL pour un affleurement parfait une fois installé. Une poignée encastrée et un loquet à came assurent un affleurement parfait et un accès facile.
    • Robuste et durable : La trappe BA-AFL a été testée et est prête à supporter des charges lourdes. Dotée d'une porte en aluminium de 6,35 mm d'épaisseur, cette trappe de plancher résiste à la rouille et à la corrosion, idéale en cas de risque d'humidité.
    • Poignée ergonomique : la trappe de plancher en aluminium BA-AFL est dotée d'un loquet à came encastré, idéal pour obtenir une prise solide pour un accès sans tracas.
    • Couvercle de porte plaqué diamant : la trappe plaquée diamant du BA-AFL est conçue pour les zones à fort trafic piétonnier, offrant une excellente traction grâce à des indentations en diamant de ¼". Le couvercle de ce modèle est conçu pour une charge utile allant jusqu'à 300 psf.
    • Anti-corrosif : BAC-AFL est entièrement composé d'aluminium, ce qui le rend anti-corrosif et idéal pour être inclus dans toutes les conditions météorologiques, réduisant ainsi le temps requis pour l'entretien et les inspections.
    • Utilisation à une main : Best Access Doors est réputé pour sa conception extrêmement conviviale, et BA-AFL ne fait pas exception. BA-AFL est doté de bras de maintien en position ouverte, permettant aux opérateurs de se concentrer sur la tâche à accomplir.

    De conception robuste, le BA-AFL est doté d'une porte en aluminium de 6 mm d'épaisseur capable de supporter des charges lourdes et de résister à la rouille et à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les zones sujettes à l'humidité. Sa poignée ergonomique, dotée d'un loquet à came encastré, permet une prise en main sûre et un accès sans effort, en permanence.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-AFL Specifications:

      • Material: ¼" aluminum diamond plate
      • Cover: 1/4" diamond plated aluminum cover rated to support a load of up to 300 psf
      • Hinge: Heavy-duty aluminum continuous piano hinge, 0.08"
      • Hinge Location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Recessed handle operated cam latch for floor hatches
      • Flange: 2" exposed flange
      • Frame: 2" x 2" x ¼" aluminum angle
      • Rough opening: Hatch sizes + ½" or + 13mm
      • Finish: No finish
      • Components: Aluminum stiffeners (only for doors whose dimensions exceed 24" X 36").
    Spécifications techniques
    • Réference unique.diamond-plated-aluminum-floor-hatch-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsStandard Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors