Publier vos produits
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)
Draft Stop Access Door (BA-DSD)

    Draft Stop Access Door (BA-DSD)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès coupe-tirage BA-DSD

    Les courants d'air à l'intérieur peuvent engendrer divers problèmes pour vos clients, notamment une consommation d'énergie accrue. Best Access Doors est fier de vous présenter son modèle phare : le panneau d'accès coupe-courant BA-DSD, une solution simple et rapide à vos besoins d'accès !

    Caractéristiques du BA-DSD :

    • Construction durable avec prévention de l'affaissement
    • Idéal pour toutes les surfaces non classées
    • Différentes options de verrouillage
    • Joint en néoprène
    • Conforme à la norme LEED V4

    Construction robuste : Le BA-DSD est rapidement devenu populaire auprès des professionnels de la construction grâce à sa construction en acier laminé à froid de calibre 16 et à son mécanisme de charnière à goupille dissimulée. Un système de type piano continu est installé sur les portes de plus de 61 cm de hauteur ou de largeur pour empêcher le panneau de s'affaisser et de se déformer. Doté de coins arrondis en onglet, d'une charnière à goupille dissimulée et d'un retour de 9,5 mm (3/8 po) tout autour de la porte, ce panneau d'accès affleurant est devenu la porte la plus robuste du marché.

    Utilisation polyvalente : Cette porte d'accès polyvalente est idéale pour une installation sur des surfaces verticales et horizontales non protégées, en plaques de plâtre ou autres matériaux. De plus, cette porte polyvalente est généralement équipée d'un loquet à came actionné par tournevis pour protéger contre tout accès non autorisé ou toute intrusion dans l'espace situé derrière elle.

    Différentes options de verrouillage : Vous préférez un autre type de verrouillage ? Du loquet à claquer à poignée à la serrure à pêne dormant à mortaise (avec ou sans cylindre, à vous de choisir !), le système de verrouillage BA-DSD est incomparable.

    Conformité LEED V4 : BA-DSD est conforme à la norme LEED V4 et contribuera directement à la capacité de votre projet à obtenir la certification LEED.

    Au Canada : LEED Canada-NC Nouvelles constructions et rénovations majeures LEED Canada-CI Intérieurs commerciaux

    Aux États-Unis : LEED-NC Nouvelles constructions et rénovations majeures LEED-CI Intérieurs commerciaux

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-DSD Specifications:

      • Material: 16 gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Lock / Latch: Self-latching tool-key operated latch and/or ring-operated latch, both included
      • Inside Panel Release: Standard on all doors
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box

      Options Available:

      Lock / Latch:

      • Key-operated cylinder cam latch
      • Mortise deadbolt lock
      • Handle-operated slam latch
      • Mortise preparation for cylinder (Cylinder optional)

      Material: Stainless steel 304 #4 (brushed finish)

      Gasketing: Neoprene gasket


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


    Spécifications techniques
    • Réference unique.draft-stop-access-panel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors