Publier vos produits
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)
Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated, Upward Opening for Ceilings (BA-FRU)

    Traduit par Google,

    Panneau isolant coupe-feu BA-FRU à ouverture vers le haut

    Les portes d'accès telles que la porte à panneau isolante coupe-feu BA-FRU de Best Access Doors offrent une solution pratique et peu encombrante pour les murs et les plafonds. La porte d'accès innovante BAC-FRU est dotée d'une charnière piano continue stratégiquement placée, offrant une extension supérieure à celle des charnières standard.

    La conception à ouverture vers le haut du BA-FRU est parfaitement adaptée aux espaces restreints où l'espace est limité ou où une porte s'ouvrant vers le bas est peu pratique. Conçu pour être intégré aux plafonds, le BA-FRU est isolé thermiquement grâce à une laine minérale de 5 cm d'épaisseur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique de vos installations.

    Cette porte d'accès en acier laminé à froid hautement durable, homologuée UL, est conforme aux exigences de la norme NFPA 80 avec un mécanisme de verrouillage automatique pour une tranquillité d'esprit totale.

    Regardez de plus près BA-FRU :

    • Ouverture vers le haut : La porte BAC-FRU à ouverture vers le haut est conforme aux réglementations en vigueur concernant les voies d'accès accessibles. Elle constitue une solution peu encombrante pour les accès partiels ou limités.
    • Coupe-feu : BAC-FRU est une porte d'accès coupe-feu qui a atteint une résistance au feu allant jusqu'à 2 heures sur des plafonds classés.
    • Verrouillage automatique : le BAC-FRU maintient un mécanisme de verrouillage automatique pour garantir un fonctionnement mains libres et sans tracas conformément aux normes NFPA 80.
    • Construction durable : BAC-FRU est composé d'acier laminé à froid, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'usure due à une utilisation fréquente.
    • Isolation thermique : BAC-FRU contient une isolation en laine minérale, contribuant à sa résistance au feu tout en améliorant les propriétés thermiques de votre application.
    • Aide à l'obtention des crédits LEED V4 : Cette porte d'accès vous aidera à obtenir la certification LEED, les crédits d'impôt et l'admissibilité aux avantages.

    La porte d'accès isolée BA-FRU offre un excellent rapport qualité-prix et supporte les murs coupe-feu grâce à un cadre robuste en acier laminé à froid de 7,6 cm d'épaisseur. Sa finition en acier élégant et soignée est agréable à manipuler et à installer.

    Les modèles standard sont livrés avec un apprêt en poudre blanc de haute qualité qui s'harmonise avec les cloisons sèches. Cependant, si nécessaire, vous pouvez texturer, tapisser ou peindre la porte à panneaux pour l'harmoniser avec votre décor.

    Lorsque l'accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer l'outil standard BA-FRU par une came et un loquet à clé (loquet à claquement à anneau également inclus) par un ;

    • Loquet à claquer à poignée
    • Préparation de mortaise pour cylindre (cylindre en option)
    • Loquet à tête hexagonale
    • Serrure à pêne dormant à mortaise

    Les unités standard de plus de 12" x 12" disposent également d'un panneau de déverrouillage intérieur, offrant un accès pratique et sans tracas pour les entrées et les sorties.


    Meilleures portes d'accès

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRU Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and 20-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Insulation: 2” thick mineral wool
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 3" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) if the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      No rating achieved

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-access-panel-insulated-upward-opening-access-door-drywall
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors