Publier vos produits
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)

    Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès coupe-feu isolé BA-FRI-PF - Bride en plâtre

    Pour la pose de cloisons sèches, il n'y a pas de solution miracle. Pour obtenir un produit fini impeccable et impeccable, il faut du souci du détail, de la patience et de la concentration. Le panneau d'accès coupe-feu isolé BA-FRI-PF à bride en plâtre, conçu pour les murs coupe-feu, simplifie votre installation pour une efficacité maximale.

    Ce panneau d'accès est construit par Best Access Doors en acier robuste et durable et bénéficie d'une résistance au feu allant jusqu'à 2 heures pour être inclus dans des projets commerciaux ou résidentiels.

    BA-FRI-PF est le complément idéal aux cloisons sèches non encore installées et aux structures existantes résistantes au feu. BA-FRI-PF est doté de brides apparentes et perlées, faciles à enduire pour une finition impeccable.

    Une fois tous les joints muraux scellés, appliquez l'enduit de votre choix sur les brides pour une adhérence optimale à la surface de votre cloison sèche et une finition impeccable. Une fois l'opération terminée, seule la porte à panneaux sera visible, offrant ainsi une finition impeccable à votre portfolio.

    Apprenez à connaître BAC-FRI-PF :

    • Brides à double usage : L'unité comprend des brides perlées qui renforcent les structures de cloisons sèches existantes tout en facilitant le processus de plâtrage pour une finition des bords nette.
    • Coupe-feu : BAC-FRI-PF est une porte d'accès coupe-feu qui a obtenu une résistance au feu allant jusqu'à 2 heures sur des murs ou des plafonds verticaux classés, certifiée selon les normes UL.
    • Verrouillage automatique : le BAC-FRI-PF maintient un mécanisme à ressort pour assurer un fonctionnement mains libres et sans tracas conformément aux normes NFPA 80.
    • Construction durable : BAC-FRI-PF est composé d'acier laminé à froid, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'usure due à une utilisation fréquente.
    • Isolation thermique : BAC-FRI-PF contient une isolation en laine minérale, contribuant à sa résistance au feu tout en améliorant les propriétés thermiques de votre application.
    • Aide à l'obtention des crédits LEED V4 : Cette porte d'accès vous aidera à obtenir la certification LEED, les crédits d'impôt et l'admissibilité aux avantages.

    BA-FRI-PF offre un excellent rapport qualité-prix en tant que porte d'accès isolée coupe-feu et supporte les murs coupe-feu avec un cadre robuste en acier laminé à froid de 2,5". La finition en acier élégante est bien conçue et agréable à manipuler et à installer.

    Les modèles standard sont livrés avec un apprêt en poudre blanc de haute qualité qui s'harmonise avec les cloisons sèches. Cependant, si nécessaire, vous pouvez appliquer une texture, du papier peint ou peindre la porte à panneaux pour l'harmoniser avec votre décor.

    Lorsque l'accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer l'outil standard BA-FRI-PF par une came et un loquet à clé (loquet à anneau également inclus) par un ;

    • Loquet à claquer à poignée
    • Préparation de mortaise pour cylindre (cylindre en option)
    • Loquet à tête hexagonale
    • Serrure à pêne dormant à mortaise

    Les unités standard de plus de 12" x 12" disposent également d'un panneau de déverrouillage intérieur, offrant un accès pratique et sans tracas pour les entrées et les sorties.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRI-PF Specifications: 

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Certification

      U.L. 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum Size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is 3" (76mm) if the area does not exceed 2304 in².

      Temperature Rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire-rated access doors for horizontal use are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire-rated access doors for horizontal use are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24 "X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

      Temperature Rise

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-access-panel-insulated-with-plaster-flange-access-door
    • Famille de produitsFire Rated Access Panel
    • Groupe de produitsFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors