Publier vos produits
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)

    Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)

    Traduit par Google,

    Trappe de sol étanche BA-FTFD

    Améliorez les accès aux services publics de votre bâtiment en installant la trappe de sol étanche BA-FTFD de Best Access Doors ! Cette trappe de sol haut de gamme offre un accès sécurisé aux équipements mécaniques, aux systèmes électriques, aux vides sanitaires et aux composants de plomberie ou de CVC.

    Grâce aux ancrages soudés autour du cadre du BA-FTFD, les installations sont simplifiées grâce à la possibilité de le couler dans du béton et d'autres surfaces dans des environnements commerciaux, résidentiels et industriels.

    Cette porte de sol étanche aux inondations est dotée d'un panneau qui chevauche son cadre et d'un joint en néoprène de 3/8" qui aidera également à arrêter les déversements et les débordements d'eau dans leur sillage.

    La plaque diamantée renforcée de ¼" de ce modèle supporte une charge utile allant jusqu'à 625 psf, équivalente à une hauteur d'eau de 10 pieds (pression descendante uniquement), idéale pour une utilisation dans les zones sujettes aux inondations.

    Regardez de plus près BAC-FTFD !

    • 100 % résistant aux inondations et aux odeurs : le BA-FTFD est doté de joints en néoprène de 3/8" et d'un cadre superposé, qui comprime les joints pour une barrière hautement sécurisée, affleurante et totalement résistante à l'eau et aux odeurs.
    • Fonctionnement à une main : avec une porte de protection assistée par compression et des bras de maintien automatiques en vinyle rouge, les opérateurs peuvent s'attendre à des ouvertures et des fermetures sans tracas avec BA-FTFD.
    • Composition durable et nécessitant peu d'entretien : BA-FTFD comprend une porte et un cadre en aluminium avec des charnières et du matériel en acier inoxydable de type 316 pour une résistance accrue à la corrosion et à l'usure.
    • Installations faciles à boulonner : le BA-FTFD est doté d'un cadre d'angle avec un pied horizontal de 4" de haut, permettant aux installateurs de le boulonner directement dans les structures en béton existantes pour un processus simplifié.
    • Couvercle renforcé et porteur : le cadre en aluminium plus léger de ¼" du BA-FTFD est renforcé pour supporter une charge utile allant jusqu'à 625 psf, ce qui le rend adapté à une gamme d'applications étendues.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FTFD Specifications:    

      • Door: ¼" aluminum diamond plate reinforced for live load of 625 pounds/sq. Ft; capable of holding up to 10 ft. Head of water (downward pressure only) 
      • Gaskets: 3/8" neoprene gaskets adhered frame  
      • Opening: Stainless steel compression springs provide lift assistance with red vinyl-grip hold-open arms for an opening to 90 degrees         
      • Door Latch: Type 316 stainless steel pressure lock system and exterior staple for padlock
      • Hinge: Type 316 stainless steel butt hinges with tamper-proof stainless-steel bolts and nuts
      • Material: Aluminum with bituminous coating on exterior frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flood-tight-floor-hatch-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsFloodtight/Gastight Floor Hatch
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 15
    • Titre OmniClassFloor Hatches