Publier vos produits
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)

    Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)

    Traduit par Google,

    Trappe de plancher coupe-feu BA- FRFD

    Maintenir la sécurité incendie dans vos bâtiments est primordial, mais des panneaux d'accès encombrants peuvent perturber l'esthétique de votre bâtiment, avec des saillies potentielles pouvant présenter des risques pour la sécurité. Découvrez la trappe de sol coupe-feu BA-FRFD : un panneau d'accès alliant fonctionnalité et élégance moderne.

    Le BA-FRFD va au-delà de la simple protection incendie. Sa conception innovante offre de nombreux avantages pour votre prochain projet, notamment :

    • Entretien du bâtiment sans effort : Le BA-FRFD fournit un point d'accès discret pour l'entretien de routine et les inspections des systèmes du bâtiment situés sous le plancher (câblage et panneaux électriques, tuyaux et vannes de plomberie, conduits et commandes CVC, systèmes de gicleurs d'incendie, lignes de données et de communication, systèmes de drainage sous le plancher.)
    • Accès stratégique des pompiers : les trappes de sol BA-FRFD stratégiquement positionnées peuvent fournir aux pompiers des points d'entrée sûrs et pratiques en cas d'urgence (localisation des origines de l'incendie, accès aux compartiments cachés, évacuation de la fumée et de la chaleur et recherche des occupants).
    • Accessibilité des équipements mécaniques : Le BA-FRFD permet un accès facile aux équipements mécaniques situés dans les sous-sols, les vides sanitaires ou les locaux techniques (chaudières et fournaises, chauffe-eau, pompes et puisards, centrales de traitement d'air et ventilo-convecteurs).
    • Protection des services publics souterrains : Le BA-FRFD offre un point d'accès sécurisé et protégé contre les incendies pour atteindre les services publics souterrains dans les sous-sols ou les points d'accès désignés (chaudières et fournaises, chauffe-eau, pompes et puisards, centrales de traitement d'air et ventilo-convecteurs).

    Plus que de simples indices de résistance au feu avec le BA-FRFD :

    • Protection incendie inégalée : le BA-FRFD est rigoureusement testé et atteint des cotes de résistance au feu pendant une durée prolongée, garantissant ainsi la conformité au code du bâtiment et la sécurité.
    • Intégration discrète : Le design affleurant de la plaque diamantée se fond dans vos murs et plafonds, créant une apparence visuellement uniforme. Finies les saillies disgracieuses qui perturbent votre style.
    • Entretien simplifié : la surface lisse de la plaque de diamant est facile à nettoyer et à entretenir, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.
    • Installation sans effort : le BA-FRFD est conçu pour une installation rapide et facile, minimisant ainsi les perturbations dans le calendrier de votre projet.
    • Sécurité renforcée : Le FRFD est doté d'un revêtement plaqué diamant de ¼ po pour une meilleure adhérence et une meilleure stabilité par tous les temps. Ce revêtement renforcé supporte une charge utile allant jusqu'à 150 livres par pied carré.
    • Ouverture automatique : le BA-FRFD est doté d'un lien fusible homologué UL qui facilite la fermeture et le verrouillage automatiques à des températures supérieures à 165 degrés.


    Meilleures portes d'accès

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-FRFD Specifications:

      • Material: Aluminum door & top frame, stainless steel bottom frame, hinges and hardware
      • Door: ¼" aluminum diamond plate reinforced for a live load of 150 pounds per square foot
      • Frame: 3” x 3” x ¼" aluminum top frame with thermal break 3-½" x 2” 11-gauge stainless steel bottom frame
      • Insulation: Two 1" thick layers of ceramic blanket insulation
      • Hinge: Type 316 stainless steel continuous piano hinge
      • Latch: Stainless steel slam latch assembly with interior release
      • Opening Device: U.L. listed 165 degrees fusible link for automatic closing and latching at excessive temperatures, automatic red vinyl grip hold open arms that lock lid into place at 90 degrees
    Spécifications techniques
    • Réference unique.floor-hatch-fire-rated-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsFire Rated Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors