Publier vos produits
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)

    Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)

    Traduit par Google,

    BA-LO1D-PF Porte d'accès à grande ouverture – Bride en plâtre

    Présentation de la porte d'accès à grande ouverture BA-LO1D-PF <Insérer les dimensions> - Bride en plâtre - votre solution pour une construction commerciale durable et sécurisée !

    Dans le domaine des portes d'accès, Access Doors Canada va au-delà du respect des normes ; nous les dépassons. Le panneau d'accès à grande ouverture BA-LO1D-PF – bride en plâtre – est fièrement présenté dans notre inventaire. Il s'agit d'un produit puissant conçu pour améliorer le passage et simplifier les inspections. Pour ceux qui recherchent une solution complète pour les murs ou les plafonds, le BA-LO1D-PF est la solution idéale.

    Regardez de plus près le grand panneau d'accès à ouverture LO1D-PF – Bride en plâtre :

    • Construction robuste : Le LO1D-PF est doté d'une construction robuste en acier laminé à froid, garantissant durabilité et longévité. Conçu pour une durée de vie maximale, ce panneau d'accès est idéal pour les surfaces en maçonnerie et en cloison sèche.
    • Brides pour cordons de plâtre
      L'intégration de brides de plâtre assure une installation précise et nette. Sa conception innovante répond à des critères esthétiques, faisant du LO1D-PF un choix idéal pour ceux qui privilégient fonctionnalité et esthétique.
    • Application polyvalente
      Idéal pour les murs et plafonds non classés, le LO1D-PF démontre sa polyvalence. Que vous naviguiez à travers les murs ou inspectiez les plafonds, ce panneau d'accès est conçu pour offrir commodité et fiabilité.
    • Loquet à came pour tournevis
      L'accès devient un jeu d'enfant grâce au loquet à came pour tournevis. Le LO1D-PF est conçu pour une utilisation simple et sans tracas, permettant aux utilisateurs de naviguer et de fixer le panneau sans effort.
    • Charnière piano continue
      La durabilité est une priorité grâce à l'intégration d'une charnière piano continue et durable. Cette caractéristique garantit non seulement des performances à long terme, mais contribue également à l'intégrité structurelle globale du panneau d'accès.
    • Brides apparentes pour des installations faciles
      Le LO1D-PF est équipé de brides apparentes, facilitant ainsi son installation. Cette fonctionnalité simplifie la configuration et en fait un choix pratique pour diverses applications.
    • Acier laminé à froid anticorrosion
      La construction en acier laminé à froid anticorrosion du LO1D-PF ajoute une couche de protection contre les éléments environnementaux, garantissant que le panneau d'accès conserve son intégrité au fil du temps.

    Finition sans couture
    Une fois le produit appliqué, la bride du cordon de plâtre reste discrètement dissimulée, contribuant à une finition impeccable et impeccable. Ce souci du détail renforce à la fois la fonctionnalité et l'esthétique du LO1D-PF.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-LO1D-PF Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cylinder cam latch
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 2½ " in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavy-duty-access-panel-with-plaster-flange-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsLarge Opening Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors