Publier vos produits
Hinged Floor Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-HFRC-1)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-HFRC-1)

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-HFRC-1)

    Traduit par Google,

    BA-HFRC-1 Trappe de sol à charnière encastrée de 1 po pour béton

    Besoin d'un accès sécurisé aux installations techniques sous des sols carrelés ou en béton ? Découvrez la trappe de sol à charnière encastrée de 2,5 cm pour béton BA-HFRC-1 de Best Access Doors ! Dotée d'une porte encastrée de 2,5 cm, la BAC-HFRC-1 se dissimule parfaitement dans son logement et accepte facilement les carreaux de béton pour une finition impeccable.

    Le BA-HFRC-1 est doté d'une plaque en aluminium solide renforcée pour une charge utile allant jusqu'à 300 livres par pouce carré, ce qui le rend idéal pour les zones à fort trafic et les applications intérieures et extérieures.

    BA-HFRC-1 est la solution idéale pour l'accès aux espaces de vente au détail, aux établissements de santé, aux lieux commerciaux, aux applications externes et aux zones industrielles et résidentielles où une décoration professionnelle est nécessaire.

    Apprenez à connaître BA-HFRC-1 :

    • Idéal pour les applications intérieures et extérieures : la construction en aluminium durable du BA-HFRC-1 le rend adapté à diverses applications, y compris les installations extérieures.
    • Support de charge vive : la plaque en aluminium de ce modèle est renforcée pour supporter une charge vive allant jusqu'à 300 livres par pied carré.
    • Caractéristiques de sécurité améliorées : le cadre soudé du BA-HFRC-1, la bride d'ancrage intégrale de 1" et les sangles d'ancrage soudées équivalent à une unité robuste, fiable et solide avec une excellente gestion de la charge.
    • Structure anticorrosion : La construction en aluminium robuste et durable du BA-HFRC-1 est renforcée par une extrusion d'aluminium avec un système de couplage de drainage de 1-½" pour une résistance supérieure à la corrosion.
    • Dissimulation parfaite : le couvercle du BA-HFRC-1, encastré à une profondeur de 1", accepte les carreaux de céramique ou de béton, assurant une finition furtive et à peine perceptible.
    • Ouverture facile à 90 degrés : Une charnière piano continue permet une ouverture fluide et aisée à 90 degrés, avec une assistance au levage assurée par des barres de torsion pour un accès facile et une utilisation d'une seule main. Le BA-HFRC-1 se verrouille également grâce à des bras de maintien en vinyle rouge pour une sortie facile avec des outils ou du matériel à portée de main.
    • Finition affleurante : BA-HFRC-1 vous permet de maintenir une surface lisse et sans tracas avec une finition affleurante et une poignée extérieure amovible.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-HFRC-1 Specifications:     

      • Material: Aluminum door and frame  
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion with 1-½" drainage coupling
      • Hinges: Stainless steel continuous piano hinge
      • Opening: Stainless steel open compression springs for lift assistance (Note: Hold open arms with red vinyl grip included for one-handed operation)
      • Lock and Latch: Stainless steel slam lock with fixed inside handle; removable outside handle with threaded plug  
      • Finish: Mill finish with bituminous coating applied to frame exterior 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hinged-floor-hatch-recessed-for-concrete
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRecessed Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors