Publier vos produits
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)

    Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)

    Traduit par Google,

    Incrustation de cloison sèche BA-IVH Invisa Hatch™ entièrement détachable

    Maintenez un accès ultra-discret aux murs et plafonds non classés grâce à la trappe de cloison sèche BA-IVH Invisa Hatch™ entièrement amovible de Best Access Doors. Non seulement la trappe BA-IVH offre un accès rapide et facile aux installations grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée, mais elle le fait avec une précision absolue pour une finition à peine visible.

    Le BA-IVH est idéal pour une installation dans des murs et plafonds non classés, grâce à sa conception en aluminium ultra-légère et facile à installer. Grâce à sa porte à panneau amovible, ce modèle offre un accès confortable dans les espaces restreints ou nécessitant un point d'inspection plus large.

    Pourquoi choisir BA-IVH ?

    • Structure robuste : Le BA-IVH est composé d'aluminium et ses cadres intérieur et extérieur sont soudés pour une structure robuste et durable. Best Access Doors a conçu le BA-IVH pour offrir un rapport qualité-prix optimal sans nécessiter d'entretien important.
    • Polyvalence exceptionnelle : Best Access Doors a produit le BA-IVH pour accueillir des inserts de cloison sèche de ½" et 5/8", ce qui en fait le choix idéal lorsqu'un accès discret est requis.
    • Panneau d'incrustation pour cloison sèche : BA-IVH est conçu pour être furtif, car son cadre, son loquet et ses charnières restent dissimulés une fois installés, ne laissant que 1/16" exposé de tous les côtés.
    • Porte amovible : les opérateurs bénéficieront d'un dégagement maximal pour les installations, les inspections et les réparations grâce à la porte à panneau entièrement amovible du BA-IVH.
    • Hautement sécurisé : le BA-IVH garantit un processus simplifié grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée. Soyez toutefois assuré que la porte restera bien fermée grâce aux modèles de plus de 30 cm dotés d'un système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.

    Remarque : le système de sécurité doit être resserré après chaque utilisation.

    Les modèles IVH standard sont dotés d'un mécanisme simple de verrouillage par poussée ; cependant, Best Access Doors propose plusieurs alternatives, telles que :

    • Serrure à cylindre rond et clé
    • Loquet à came à 4 pans actionné par tournevis
    • Loquet à came à tête hexagonale
    • Petit loquet à came à tête hexagonale
    • Loquet à came actionné par tournevis
    • Petit loquet à came actionné par tournevis


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-IVH Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.invisahatch-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors