Publier vos produits
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)

    Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)

    Traduit par Google,

    Incrustation pour cloison sèche BA-IVHDF Invisa Hatch™ - Boue dans la bride

    BA-IVHDF est notre dernière solution pour les intérieurs haut de gamme où les architectes, designers et maîtres d'ouvrage souhaitent dissimuler les portes d'accès obligatoires. Toute la quincaillerie est dissimulée derrière un insert et, une fois installée, s'intègre parfaitement aux cloisons sèches. Entièrement amovible, cette porte offre un accès sans obstacle aux murs non protégés.

    QUASIMENT INVISIBLE : L'installation et l'adaptation d'une trappe d'accès aux cloisons sèches sont désormais simplifiées grâce au panneau BA-IVHDF. Cette trappe d'accès à cadre en aluminium est dotée d'un insert pour cloisons sèches adapté à différentes applications. La bride spéciale pour cloisons sèches facilite grandement l'installation et l'intégration au mur.

    COMMODITÉ : Mesuré avec précision pour une installation rapide et facile sur des murs non classés.

    FACILE À DISSIMULER : Comprend des verrous à pression dissimulés, des charnières cachées et un panneau pratiquement invisible.

    SECURITE : Système de sécurité équipé d'un câble de sécurité amovible anti-accrochage pour éviter toute ouverture accidentelle.

    SANS TRACAS : Offre un accès facile pour un entretien sans tracas et protège les composants du bâtiment.

    DURABILITÉ : Aluminium de haute qualité avec cadres soudés pour plus de résistance.

    CONSTRUCTION SOLIDE : Le BA-IVHDF est fabriqué en aluminium de haute qualité, assemblé par soudage unique entre les cadres extérieur et intérieur pour une résistance et une durabilité accrues. Le panneau est livré avec des plaques de plâtre intégrées et des loquets à pression.

    PRATIQUEMENT INVISIBLE : Le BA-IVHDF est doté de serrures à pression dissimulées et de charnières cachées, ne laissant qu'un jeu de 1/16" entre le cadre affleurant et la porte d'accès. Une fois installé, il est prêt à être peint pour s'harmoniser avec la surface environnante.

    SECURITE : Ce modèle est équipé d'un câble de sécurité amovible anti-accrochage à l'intérieur qui agit pour empêcher la porte de tomber lors de son ouverture. (Le système de sécurité doit être remis en place si la trappe a été retirée).

    FACILE À INSTALLER : La porte BA-IVHDF est facile à installer. Dotée d'une trappe amovible et d'une bride de fixation, elle s'installe rapidement et facilement sur les murs non protégés.

    DÉCOUVREZ BA-IVHDF :

    Notre panneau de cloison sèche avec bride d'encastrement et trappe amovible est conçu pour une installation affleurante sur les murs non classés de votre bâtiment commercial. Avec sa construction en aluminium massif et ses cadres intérieurs et extérieurs soudés, le BA-IVHDF est un produit robuste et de haute qualité, plébiscité par les professionnels de la construction commerciale. Si vous recherchez un modèle de plafond aux caractéristiques similaires, pensez au BA-IVHDFC.

    Avantages spéciaux

    • Ingénierie supérieure et conception innovante
    • Installation rapide et facile
    • Amovible
    • Système de sécurité
    • Prêt à peindre
    • Installation affleurante

    Le BA-IVHDF s'installe à fleur de surface, de sorte qu'il est à peine visible pour les passants. C'est un atout esthétique et cela dissuade les personnes non autorisées de toucher aux éléments essentiels du bâtiment.

    Caractéristiques

    • Construction en aluminium de haute qualité
    • Système de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle
    • Cadres intérieurs et extérieurs soudés
    • Bride d'encastrement
    • Verrous à pression dissimulés et sensibles à la pression


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.


    Spécification
    • BA-IVHDF Specifications:

      • Removable
      • Non-Rated
      • Drywall Bead Flange
      • Door: High-grade aluminum with drywall inlay
      • Frame: Bonded aluminum
      • Reveal: 1/16"
      • Locks: Concealed snap locks with spring-loaded latch side
      • Hatch: Fully detachable
      • Flange: Mud-in
      • Latches: Standard touch latches
    Spécifications techniques
    • Réference unique.invisahatch-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch-with-mud-in-flange
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors