Publier vos produits
Access Panel - Large Opening with Mud In Flange (BA-LO1D-DF)
Access Panel - Large Opening with Mud In Flange (BA-LO1D-DF)
Access Panel - Large Opening with Mud In Flange (BA-LO1D-DF)
Access Panel - Large Opening with Mud In Flange (BA-LO1D-DF)

    Access Panel - Large Opening with Mud In Flange (BA-LO1D-DF)

    Traduit par Google,

    BA-LO1D-DF Panneau d'accès à grande ouverture avec bride de protection contre la boue

    Bien que nous proposions une gamme de portes d'accès de plus petites dimensions, entrepreneurs et architectes sont ravis de découvrir que nous proposons des dimensions plus larges que les dimensions standard ! Le panneau d'accès à grande ouverture BA-LO1D-DF avec bride de protection, conçu par Best Access Doors, est un modèle fiable qui vous offre un accès étendu aux ouvertures surdimensionnées des murs et plafonds non classés.

    Porte d'accès robuste, la BA-LO1D-DF est conçue pour une utilisation polyvalente sur les surfaces de maçonnerie ou de cloisons sèches. Des entrées de vide sanitaire aux points d'accès pour des compartiments de rangement supplémentaires, la BA-LO1D-DF offre un accès confortable et pratique. Votre personnel de maintenance vous remerciera par des inspections plus approfondies !

    Découvrez les joies d'un espace de rangement plus grand

    • Accès confortable : La porte BA-LO1D-DF est idéale pour les grandes ouvertures nécessitant un espace d'accès plus grand. Cette porte d'accès optimise l'inspection des composants internes grâce à sa charnière piano continue à extension complète.
    • Antirouille et durable : Best Access Doors fabrique le BA-LO1D-DF à partir d'acier laminé à froid pour une porte d'accès anticorrosion, fiable et fiable.
    • Installation sécurisée : La bride apparente BA-LO1D-DF est idéale pour encadrer des ouvertures irrégulières et irrégulières, pour un rendu plus raffiné et professionnel. Une fois installée, la BA-LO1D-DF sera solidement fixée !
    • Simplifie votre processus de bouchage : les brides exposées du BA-LO1D-DF-DF sont perforées (perlées) pour accepter le ruban adhésif et le composé de bouchage pour cloisons sèches pour une adhérence plus facile, un placement précis et une finition polie.
    • Certifié LEED V4 : Ce panneau d'accès contribue aux crédits LEED pour réussir les inspections de bâtiment et maintenir l'éligibilité aux avantages fiscaux.

    Grâce à sa construction robuste en acier laminé à froid de calibre 16, la charnière piano continue BA-LO1D-DF est idéale pour les zones d'inspection à fort trafic et à usage fréquent. Conçue pour résister à l'usure et à la corrosion, elle est résistante à la rouille et à la corrosion.

    La BA-LO1D-DF est équipée de deux serrures à tournevis pour garantir un verrouillage sûr de la porte et un accès rapide et sans tracas en cas de besoin. Parmi les autres options, Best Access Doors propose :

    • Loquet à came à cylindre à clé
    • Loquet à came à poignée
    • Préparation de mortaise pour cylindre (cylindre en option)
    • Serrure à pêne dormant à mortaise à deux vantaux

    Chaque panneau BAC-LO1D-DF est livré prêt à l'emploi et est recouvert d'un apprêt en poudre blanc de haute qualité qui s'harmonisera avec les cloisons sèches existantes. Vous pouvez toutefois personnaliser ce panneau selon vos besoins en le peignant ou en le papier peint pour une finition parfaite !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-LO1D-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated slam latch
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


    Spécifications techniques
    • Réference unique.large-opening-access-panel-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsLarge Opening Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors