Publier vos produits
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)

    Access Panel - Medium Security (BA-MSD)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès pour cloisons sèches de sécurité moyenne BA-MSD

    Le panneau d'accès pour cloisons sèches de sécurité moyenne BA-MSD améliore la sécurité et l'accessibilité dans divers environnements de construction commerciale. Il s'intègre parfaitement aux installations de cloisons sèches et est idéal pour les établissements nécessitant des mesures de sécurité de niveau moyen, comme les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

    Pourquoi choisir le panneau d'accès pour cloisons sèches de sécurité moyenne BA-MSD ?

    • Sécurité renforcée : Conçue pour la sécurité sans compromettre la facilité d'accès, sa construction en acier galvanisé épais assure une barrière robuste contre les entrées non autorisées.
    • Durabilité : Les propriétés anticorrosion du panneau garantissent des performances durables même dans des environnements sujets à l'humidité et à la corrosion.
    • Options d'installation polyvalentes : avec différentes tailles disponibles, le BA-MSD peut être installé à plusieurs endroits, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications.
    • Facilité d'utilisation : Malgré sa construction sécurisée, le panneau est doté de mécanismes qui permettent une utilisation facile par le personnel autorisé, garantissant que l'accès n'est pas entravé lorsque cela est nécessaire.
    • Intégration esthétique : Sa conception permet une installation affleurante avec les cloisons sèches environnantes, garantissant que les mesures de sécurité ne compromettent pas l'attrait esthétique de l'espace.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-MSD Specifications:

      • Material: 14-gauge galvanneal steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Key-operated cylinder cam latch with 2 keys per lock
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 1½ " in depth, made galvanized steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼" or + 6mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.medium-security-access-panel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsSecurity Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors