Publier vos produits
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)

    Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)

    Traduit par Google,

    Panneau encastré en aluminium BA-ALR-12 de 1/2 po avec bride cachée

    Le panneau d'accès encastré en aluminium BA-ALR-12 de 1/2 po avec bride dissimulée offre une incroyable variété d'applications pour les surfaces non classées, dans le cadre de vos projets industriels, commerciaux et résidentiels. Ce panneau d'accès unique est dépourvu de poignées et de trappes, laissant une surface lisse et dégagée, ce qui en fait un panneau d'accès discret et facile à dissimuler.

    Le BA-ALR-12 offre une utilisation et une installation faciles pour un panneau d'accès monté en surface avec une porte amovible, idéal pour les professionnels de l'électricité et de la mécanique, les entrepreneurs, les techniciens CVC et les spécialistes de la plomberie !

    Pourquoi devriez-vous envisager BA-ALR-12 ?

    • Léger et pratique : la construction en aluminium du BA-ALR-12 est idéale pour une manipulation facile et des applications au plafond tout au long de vos projets !
    • Gamme complète d'applications : le BA-ALR-12 est incroyablement polyvalent et adapté à presque toutes les applications de murs et de plafonds intérieurs non classés.
    • Panneau d'accès amovible : Le BA-ALR-12 est doté de charnières à pivot libre dissimulées, permettant un accès complet et sans entrave. Le BA-ALR-12 est maintenu solidement en place par des câbles de retenue.
    • Panneau encastré : Le BA-ALR-12 est doté d'un couvercle encastré qui accepte facilement les inserts de cloison sèche pour une installation à peine perceptible entre les murs et les plafonds.
    • Protection supplémentaire : le BA-ALR-12 est doté de joints pour restreindre le flux d'air tout en limitant la perméation de la fumée et les éléments.

    Les professionnels de la construction apprécient le BA-ALR-12, léger et maniable, entièrement en aluminium. Ce modèle léger est idéal pour de nombreuses applications non homologuées, des installations de cloisons sèches aux trappes d'accès au plafond. Le BA-ALR-12 utilise une bride apparente de 2,5 cm (1") en acier laminé à froid aux endroits stratégiques. Il s'installe facilement sur la surface de votre choix.

    Grâce à son mécanisme de verrouillage par pression, le panneau de porte du BA-ALR est entièrement amovible pour un accès complet en cas de besoin. Une fois retiré, le panneau reste solidement en place, suspendu par des câbles de retenue pour un remplacement facile une fois le travail terminé !

    BA-ALR-12 est une porte d'accès discrète et discrète qui s'intègre parfaitement à votre décor. Architectes et entrepreneurs apprécieront la facilité d'intégration de ce modèle à votre projet.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-ALR-12 Specifications:

      • Panel: Recessed to ½" depth to accept drywall inserts, removable panel attached by retention cables
      • Installation: Walls and ceilings
      • Frame: ½" in depth made of cold rolled steel
      • Flange: 1" exposed aluminum flange
      • Frame: Aluminum frame of 2-½" depth
      • Hinge: Concealed free pivot hinge
      • Lock and Latch: Concealed push latch
      • Material: Extruded mill finished Aluminum
    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-1-2-aluminum-access-door-with-hidden-flange-ba-alr-12
    • Famille de produitsRecessed Access Door
    • Groupe de produitsRecessed Access Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors