Publier vos produits
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)
Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)

    Aluminum Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-RAFL)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Trappe de sol encastrée en aluminium BA-RAFL

    Si vous recherchez une solution fiable pour accéder aux espaces entre les planchers en béton de votre bâtiment commercial, pensez à la trappe de sol encastrée en aluminium BA-RAFL. Conçue pour un accès aisé et une sécurité renforcée, cette trappe est dotée d'une porte encastrée que vous pouvez dissimuler avec le revêtement de votre choix.

    BA-RAFL maintient un niveau de sécurité élevé, avec un accès assuré par une poignée amovible et une assistance de levage hydraulique pour des ouvertures fluides et faciles.

    Idéale pour une large gamme d'applications, notamment les écoles, les espaces de vente au détail, les bureaux et les bâtiments publics, la trappe de sol BA-RAFL offre polyvalence et durabilité.

    Le couvercle encastré de BA-RAFL est également porteur, conçu pour les zones à fort trafic piétonnier, supportant une charge utile allant jusqu'à 300 livres par pied carré.

    Pourquoi choisir RAFL ?

    • Finition encastrée : Avec une porte de protection encastrée de ¼" de profondeur, BA-RAFL garantit que les risques de trébuchement sont minimisés tout en maintenant un accès facile.
    • Robuste et durable : La trappe BA-RAFL a été testée et est prête à supporter des charges lourdes. Dotée d'une porte en aluminium, cette trappe de sol résiste à la rouille et à la corrosion, idéale pour les zones à risque d'humidité.
    • Anti-corrosif : BA-RAFL est entièrement composé d'aluminium, ce qui le rend anti-corrosif et idéal pour être inclus dans toutes les conditions météorologiques, réduisant ainsi le temps nécessaire à la maintenance et aux inspections.
    • Poignée ergonomique : la trappe de plancher en aluminium BA-RAFL est dotée d'un loquet à came encastré, idéal pour obtenir une prise solide pour un accès sans tracas.
    • Couvercle porteur : malgré la conception légère en aluminium de ce modèle, il est doté d'un couvercle conçu pour une charge utile allant jusqu'à 300 psf.
    • Utilisation à une main : BA-RAFL est réputé pour sa conception extrêmement conviviale, et BA-RAFL ne fait pas exception. BA-RAFL offre une assistance au levage grâce à un vérin à gaz pour des ouvertures plus faciles et contrôlées grâce à des bras verrouillables.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RAFL Specifications:

      • Cover: 1/4" diamond plated aluminum cover rated to support a load of up to 300 psf
      • Frame: 2” x 2” x ¼" aluminum angle frame
      • Hinge: Heavy-duty aluminum continuous piano hinge
      • Lock and Latch: 4" removable "T-handle"
      • Flange: 2" exposed flange
      • Rough Opening: Door sizes + ½" + 13 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.recessed-aluminum-floor-hatch
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRecessed Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors