Publier vos produits
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)

    Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès amovible BA-RHF avec bride cachée

    En tant que panneau d'accès universel, le panneau d'accès amovible BA-RHF à bride dissimulée est idéal pour de nombreuses applications non homologuées, offrant un excellent rapport qualité-prix aux professionnels de la construction. Que vous soyez plombier, entrepreneur expérimenté, spécialiste en CVC ou maître électricien, ce panneau d'accès universel unifie tous les métiers grâce à son utilité et à sa compatibilité avec diverses applications dans les structures en plaques de plâtre et en maçonnerie non homologuées.

    Le BA-RHF est la solution idéale pour dissimuler les composants internes disgracieux qui dénaturent le savoir-faire et le décor de vos projets. Ce panneau d'accès pratique est idéal pour les espaces exigus et confinés où les portes battantes ne sont pas envisageables.

    La face plate de ce panneau d'accès affleurant ne comporte ni charnières ni loquets, ce qui vous permet de conserver une surface de mur ou de plafond dégagée pour une finition aussi lisse que du verre !

    Qu'est-ce qui rend BAC-RHF parfait pour votre prochain projet ?

    • Conception peu encombrante : le BA-RHF est doté d'une porte amovible parfaite pour les espaces confinés et les zones où il est impossible d'étendre complètement une porte à panneau à charnières ordinaire.
    • Esthétique contemporaine : Ce panneau d'accès conserve un aspect moderne et élégant avec des bords biseautés et une bride cachée et dissimulée pour une finition propre et affleurante.
    • Accès sans clé : BA-RHF utilise un système de verrouillage à came à deux tournevis au lieu d'un mécanisme à clé ou à clé/outil, ce qui signifie que vous n'aurez pas à garder une trace des clés pour maintenir l'accès.
    • Construction durable : BA-RHF est composé d'acier de calibre 16, idéal pour un panneau d'accès solide, robuste et fiable !
    • S'installe en quelques minutes : Le BA-RHF est doté d'une bride cachée de 1-½" pour un montage et un placement faciles pour des installations en quelques minutes !

    Les panneaux d'accès amovibles offrent un avantage considérable aux installateurs. Leur conception, avec ou sans charnière, élimine la nécessité de prendre en compte le rayon d'ouverture de l'unité, ce qui est idéal pour les espaces confinés. Grâce à ses bords biseautés et effilés, la porte du panneau est facile à manipuler et à retirer, et ses loquets dissimulés facilitent son remplacement une fois le travail terminé.

    Le BA-RHF est livré prêt à l'emploi, avec un apprêt en poudre blanc de haute qualité qui s'harmonise parfaitement avec les plafonds et murs en plaques de plâtre. Vous pouvez facilement peindre et texturer sa porte à panneaux pour obtenir une finition impeccable et esthétique !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RHF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Hinge-free design
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Hidden flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.removable-access-panel-with-hidden-flange-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors