Publier vos produits
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 

    Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 

    Traduit par Google,

    Trappe de toit BA-RHT avec poignée extérieure

    L'installation de notre trappe de toit BA-RHT avec poignée extérieure vous garantit un accès sûr et fiable au toit de votre bâtiment. Fabriquée en acier galvanisé de haute qualité, la trappe de toit BA-RHT est durable, résistante aux intempéries et conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.

    Le BA-RHT utilise deux vérins à gaz pour un mécanisme d'ouverture fiable et performant. Avec une isolation supérieure et une esthétique soignée, le BA-RHT est la solution idéale pour les toitures non homologuées de vos bâtiments commerciaux et industriels.

    Apprenez à connaître le BA-RHT :

    • Construction durable : notre BA-RHT est composé d'acier galvanisé plus épais, augmentant sa durabilité et sa résistance à la corrosion et à la rouille pour une unité plus durable.
    • Mécanisme d'ouverture fiable : BA-RHT utilise deux vérins à gaz pour un mécanisme d'ouverture hydraulique contrôlé une fois le loquet relâché, comme l'exige la norme NFPA 80.
    • Entrée bidirectionnelle : grâce au mécanisme de verrouillage fiable du BA-RHT, vous bénéficierez d'une entrée bidirectionnelle pratique et sans tracas.
    • Étanche aux intempéries : chaque BA-RHT est équipé d'un joint adhésif en mousse « D » pour une unité étanche à l'air, résistante aux intempéries, aux éléments et aux débris.
    • Bien isolé : la couverture et la bordure du BA-RHT contiennent une isolation en fibre de verre et en panneaux de fibres pour une isolation exceptionnelle et une efficacité énergétique améliorée.
    • Installations pratiques : la bride de fixation de 2 pouces du BA-RHT permet des montages et des installations plus simples et plus pratiques.


    BA-RHT augmente le profil environnemental de votre bâtiment et son installation contribuera aux crédits LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) v4, avec le potentiel d'avantages fiscaux plus importants.

    Avec sa charnière à pivot robuste, le BA-RHT résiste bien à une utilisation et à des ouvertures fréquentes, facilitées par une poignée intérieure et extérieure robuste à prise solide pour un accès bidirectionnel.

    L'apprêt en poudre blanc de haute qualité et magnifique de BA-RHT reçoit facilement la peinture ou les textures, ce qui permet d'obtenir facilement un produit fini raffiné et professionnel dont vous pouvez être fier.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-RHT Specifications:

      • Material: 14-gauge galvanneal steel
      • Hinge: Heavy-duty pintle hinge
      • Locking mechanism: Interior and exterior handle activating a slam latch
      • Flange: 2" fastening flange
      • Frame: 12" in depth, made of galvanneal steel
      • Gasketing: "D" foam adhesive gasket provides a flush and tight fit
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, one door per box.
      • Components: 2 gas cylinders, retaining bar handles
      • Cover: 14-gauge galvanneal steel with 1" fiberglass insulation
      • Curb: 14-gauge galvanneal steel with 1" fiberboard insulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof-hatch-with-fastening-flange-ba-rht
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsStandard Roof Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Roof hatches
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
    • Titre OmniClassRoof Hatches
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings