Publier vos produits
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)

    Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès universel BA-UAP-SS en acier inoxydable

    Les espaces commerciaux nécessitent des panneaux d'accès faciles à installer, alliant fonctionnalité et esthétique, permettant un entretien et des réparations rapides sans perturber les opérations quotidiennes. Ces panneaux conservent un aspect soigné, garantissant un environnement professionnel et esthétique pour les clients et les employés. Le panneau d'accès universel BA-UAP-SS en acier inoxydable minimise les temps d'arrêt lors de l'installation, notamment dans les zones à fort trafic, et réduit les coûts de main-d'œuvre grâce à un outillage minimal et une exécution plus rapide.

    Le BA-UAP-SS est un panneau d'accès commercial haut de gamme en acier inoxydable 304 de calibre 16. Son design élégant s'harmonise avec divers styles commerciaux et offre une résistance supérieure. Son design affleurant et son accès facile grâce à un loquet à came actionné par tournevis facilitent son installation. Conforme à la norme LEED v4, il constitue un choix judicieux pour les projets de certification de bâtiments écologiques.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-UAP-SS ?

    • Sublime l'esthétique et la fonctionnalité : ce modèle allie fonctionnalité et design élégant en acier inoxydable, s'intégrant parfaitement aux murs et aux plafonds. Il évite ainsi les saillies encombrantes qui pourraient perturber l'agencement général de votre espace commercial.
    • Accès et installation simplifiés : Le BA-UAP-SS privilégie la simplicité d'utilisation. Un simple loquet actionné par tournevis et une charnière astucieusement dissimulée simplifient l'installation et l'accès. Vous gagnez ainsi du temps et de la main-d'œuvre par rapport à des panneaux d'accès plus complexes.
    • Conçu pour durer : Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 de haute qualité, le BA-UAP-SS offre une durabilité et une résilience supérieures, garantissant des performances durables dans les environnements commerciaux exigeants.
    • Choix durable : Ce panneau d'accès est conforme à la norme LEED v4, ce qui peut contribuer à l'obtention des certifications de construction écologique pour votre projet. Il s'agit d'une priorité croissante pour de nombreuses entreprises en quête de pratiques de construction durables.
    • Polyvalence pour diverses applications : Le BA-UAP-SS convient à divers environnements commerciaux, des bureaux et commerces de détail aux restaurants et halls d'entrée. Son design élégant et sa simplicité d'utilisation en font une solution complète pour répondre à divers besoins d'accès.

    Le BA-UAP-SS s'intègre parfaitement à vos murs et plafonds grâce à sa conception affleurante et à sa bride de 2,5 cm (1 po), préservant ainsi les lignes épurées de votre espace commercial. Un loquet à tournevis facile d'utilisation assure un accès aisé, tandis que la charnière astucieusement dissimulée simplifie l'installation. De plus, le BA-UAP-SS est conforme à la norme LEED v4, témoignant de son engagement en faveur d'une construction respectueuse de l'environnement.

    Ne vous contentez pas de panneaux d'accès qui compromettent l'esthétique, la fonctionnalité ou la facilité d'utilisation. Choisissez le BA-UAP-SS et donnez une nouvelle dimension à votre projet commercial grâce à une solution offrant le meilleur de tous les mondes.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UAP-SS Specifications:

      • Material: 16-gauge 304 stainless steel
      • Hinge: Concealed pin hinge (continuous piano hinge for doors over 24" in height or width)
      • Lock/Latch: Standard: Screwdriver-operated cam latch (Optional: Key-operated cylinder cam latch, hex head cam latch, pinned hex head cam latch, handle-operated cam latch, mortise preparation for cylinder)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Flange: 1” exposed flange
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Other Features: LEED v4 compliant
      • Applications: Non-rated walls and ceilings in commercial spaces


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

    Spécifications techniques
    • Réference unique.universal-access-panel-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors