Publier vos produits
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)

    Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)

    Traduit par Google,

    Porte d'accès universelle affleurante BA-UAP-DF avec bride

    Une solution d'accès robuste et polyvalente est essentielle pour les environnements commerciaux et résidentiels. Elle garantit l'intégrité et la sécurité des infrastructures du bâtiment en offrant un accès fiable aux composants essentiels. La porte d'accès universelle affleurante BA-UAP-DF avec bride offre une flexibilité d'installation sur différentes surfaces et environnements, facilitant ainsi une intégration harmonieuse dans les conceptions architecturales.

    Dans les environnements commerciaux, il minimise les temps d'arrêt et garantit la continuité des activités. Dans les environnements résidentiels, il offre aux propriétaires une tranquillité d'esprit et améliore l'esthétique de leurs espaces.

    La BA-UAP-DF est une porte d'accès polyvalente conçue pour les environnements commerciaux et résidentiels. Sa construction robuste garantit des performances fiables et une intégration parfaite aux surfaces. Son esthétique épurée s'harmonise avec les intérieurs et offre un accès pratique pour la maintenance. Fabriquée en acier laminé à froid de calibre 16, elle bénéficie d'une finition par poudrage haute qualité. Différentes options de verrouillage et de matériaux renforcent sa polyvalence.

    Pourquoi devriez-vous utiliser le BA-UAP-DF ?

    • Durabilité : Le BA-UAP-DF est construit en acier laminé à froid de calibre 16, garantissant robustesse et longévité. Sa construction robuste résiste aux rigueurs d'une utilisation fréquente et offre un accès fiable pendant de nombreuses années.
    • Polyvalence : Conçue pour une utilisation polyvalente, cette trappe d'accès convient à diverses applications, tant en milieu commercial que résidentiel. Son installation affleurante permet une intégration parfaite à différentes surfaces, améliorant ainsi l'esthétique et la sécurité.
    • Commodité : Grâce à son loquet à came actionné par tournevis, le BA-UAP-DF offre un accès facile et sans tracas aux tâches de maintenance de routine. Cela simplifie les opérations et réduit les temps d'arrêt, contribuant ainsi à l'efficacité et à la productivité globales.
    • Esthétique professionnelle : Doté de coins arrondis en onglet et d'une charnière à goupille dissimulée, le BA-UAP-DF dégage une esthétique élégante et professionnelle qui améliore l'apparence générale de tout design intérieur ou architectural.
    • Options de personnalisation : Grâce à diverses options de verrouillage et matériaux, vous pouvez personnaliser le BA-UAP-DF pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet. Cette flexibilité garantit une solution d'accès parfaitement adaptée aux besoins et préférences de votre projet.

    Le BA-UAP-DF est un modèle de durabilité, de polyvalence et de fonctionnalité parmi les solutions d'accès. Fabriqué en acier robuste laminé à froid de calibre 16 et doté d'un design élégant avec charnières à goupille dissimulées et loquets à came actionnés par tournevis, il assure fiabilité et praticité pour accéder aux composants critiques. Grâce à ses options de personnalisation et à sa finition professionnelle, le BA-UAP-DF s'intègre parfaitement à divers environnements, améliorant ainsi l'esthétique et la sécurité.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UAP-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel (optional stainless steel 304 #4 (brushed finish))
      • Hinge: Hidden pin hinge (continuous piano type for doors over 24” in height or width)
      • Lock/Latch: Screwdriver-operated cam latch (options available for key-operated cylinder, hex head, pinned hex head, and handle-operated cam latch)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • GYP: Drywall corner beads flange
      • Gasketing: Neoprene gasket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.universal-access-panel-with-mud-in-flange
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors