Publier vos produits
Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)
Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)
Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)
Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)
Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)

    Universal Access Panel - Plaster Flange (BA-UAP-PF)

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès universel BA-UAP-PF avec bride en plâtre

    Les trappes d'accès universelles, comme la trappe d'accès universelle BA-UAP-PF avec bride de plâtre, offrent une multitude d'applications pour vos structures en maçonnerie et en plaques de plâtre non classées. Cette trappe d'accès à charnières offre une polyvalence exceptionnelle pour recouvrir un plafond ou un mur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations techniques inesthétiques et exposées.

    Grâce à sa conception simple et conviviale, le BA-UAP-PF offre un accès facile aux composants internes, un design moderne et élégant pour une intégration aisée à votre décor et un nombre illimité d'applications non classées. Le BA-UAP-PF offre un excellent rapport qualité-prix aux spécialistes du CVC, aux plombiers, au personnel de maintenance et aux entrepreneurs commerciaux !

    Regardez de plus près BA-UAP-PF :

    • Simplifie votre processus d'installation : les brides exposées du BA-UAP-PF sont perforées (perlées) pour accepter le ruban adhésif et le plâtre pour cloisons sèches pour une adhérence plus facile, un placement précis et une finition polie.
    • Construction laminée à froid : cette porte à panneaux est composée d'acier laminé à froid pour un ajustement sans compromis et antirouille dans vos surfaces de maçonnerie et de cloisons sèches non classées.
    • Fiable et durable : le BA-UAP-PF est fabriqué en acier durable de calibre 16, résistant à la rouille, à la corrosion et à l'humidité.
    • Montage encastré : L'installation du BA-UAP-PF sur vos surfaces non classées permet une surface lisse et sans problème grâce à l'installation encastrée de l'unité pour une finition furtive et à peine perceptible.
    • Certifié LEED V4 : Cette porte d'accès contribuera à la capacité de votre projet à obtenir la certification LEED v4 tout en contribuant à des avantages fiscaux plus importants.

    Lorsqu'un accès restreint aux composants internes est nécessaire, vous pouvez remplacer le loquet à came standard à tournevis du BAC-UAP-PF par un ;

    • Loquet à came à cylindre à clé
    • Loquet à came à poignée
    • Préparation de la mortaise pour cylindre
    • Loquet à tête hexagonale
    • Serrure à pêne dormant à mortaise

    La construction robuste en acier laminé à froid de calibre 16 de cette porte d'accès résistera aux conditions difficiles, y compris les zones où l'humidité est un problème.

    Ce produit est livré prêt à être installé avec un apprêt en poudre blanche de haute qualité que vous pouvez facilement peindre ou texturer, s'adaptant parfaitement à son environnement.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-UAP-PF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Pin hinge (Note: Models greater than 24" in height or width equipped with continuous piano hinge)
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Exposed, beaded flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.universal-access-panel-with-plaster-flange
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors