Publier vos produits
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)

    Valve Box (BA-VB)

    Traduit par Google,

    Boîte à vannes BA-VB

    Conçu pour redéfinir l'accessibilité et la durabilité, le boîtier de vanne BA-VB de Best Access Doors révolutionne la construction commerciale. Conçu pour répondre aux exigences des espaces modernes, ce boîtier de vanne allie des fonctionnalités innovantes à une qualité irréprochable, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'accessibilité.

    Raisons de choisir BA-VB :

    • Conception optimisée pour murs et plafonds : Le boîtier de vanne BA-VB est conçu pour les murs et les plafonds, offrant de multiples possibilités d'installation. Qu'il s'agisse d'un projet de rénovation ou d'une nouvelle construction, ce modèle s'intègre parfaitement, garantissant un accès aisé à toutes les applications.
    • Charnière pantographe réglable : Sa charnière pantographe innovante se distingue par sa simplicité d'utilisation. Son mouvement flexible garantit un accès facile aux points d'accès sans compromettre la durabilité, ce qui la rend idéale pour les espaces où un entretien régulier est essentiel.
    • Construction résistante à la corrosion : Fabriquée en acier laminé à froid de calibre 16, cette boîte à vannes est conçue pour résister à l'épreuve du temps. Elle garantit une résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces exposés à l'humidité ou aux conditions difficiles.
    • Accès facile grâce à son design encastré : ce design affleurant rehausse l'esthétique de toute pièce et assure une finition soignée. Son intégration parfaite minimise les perturbations visuelles tout en offrant un accès rapide et pratique en cas de besoin.

    Applications :

    Le boîtier de vannes BA-VB est conçu pour une multitude d'applications commerciales :

    • Établissements de soins de santé : Parfait pour l'accès aux services publics dans les hôpitaux et les cliniques, où un accès rapide et efficace aux services publics est essentiel pour des opérations ininterrompues.
    • Établissements d'enseignement : Idéal pour les écoles et les universités où l'accès à la maintenance sans perturber l'environnement d'apprentissage est essentiel.
    • Secteur de l'hôtellerie : Idéal pour les hôtels et les complexes hôteliers, garantissant un accès transparent pour la maintenance sans compromettre l'attrait visuel des espaces clients.
    • Espaces industriels : Conçus pour les usines ou les sites industriels où la résistance à la corrosion et la facilité d'accès sont primordiales.

    Le boîtier de vanne BA-VB de Best Access Doors allie fonctionnalité, durabilité et esthétique inégalées dans la construction commerciale. Optimisez vos projets avec une solution offrant un accès fluide et résistante à l'épreuve du temps dans des environnements exigeants.

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-VB Specifications:

      • Material: 16-gauge Cold Rolled Steel, ensuring robustness and longevity.
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch in cold-rolled steel for secure yet easily accessible entry.
      • Hinge: Exclusive Pantograph Double Arm Design, concealed for added sophistication and resilience.(Hinge Location: Positioned strategically at the second dimension (height).)
      • Flange: 7/8" Hidden Flange for a refined and polished appearance.
      • Frame: 4" Depth of Cold Rolled Steel Frame, promising structural integrity.
      • Rough Opening: Accommodates door sizes with an additional ½" or + 12.7mm for seamless fitting.
      • Finish: High-Quality White Powder Coat Primer adds an elegant touch while protecting the surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.valve-box
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsValve Box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors