Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix

    3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 3D+
    Panneau 3D+ pour clôture professionnelle

    Le système Nylofor® 3D+ est le produit de référence sur le marché. Ce système de clôture complet offre une protection optimale, avec style.  

    Actifs:
    - Rigidité
    - Système complet
    - Longue durée de vie
    - Installation efficace et rapide
    - Compatibilité écran de confidentialité Screeno® Line

    Largeur : 2500 mm
    Hauteur : 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nylofor3DPlus-Nylofor-Twilfix
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 3D Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique