Publier vos produits
Guardian 5000
Guardian 5000
    Betafence

    Guardian 5000

    Traduit par Google,

    GARDIEN 5000
    Système de clôture en maille ultra-haute sécurité

    Le Guardian Fence System ® est le premier système à fournir une solution de sécurité totale, avec une intégration de sécurité transparente et une installation rapide et facile.

    - Maille épaisse et petites ouvertures en maille qui résistent aux outils de coupe courants et à la main ou au pied.
    - Revêtements anti-corrosion
    - Les syndicats de gardiens de haute sécurité ajoutent une rigidité supplémentaire
    - Intégration transparente de la sécurité

    PANNEAUX

    Les panneaux en maille de sécurité haute résistance créent une barrière anti-coupure et anti-escalade efficace. Une variété d'options de maillage est disponible pour répondre aux risques spécifiques ou aux exigences architecturales.

    UNIONS DE GARDIENS

    Les Guardian Unions relient solidement les panneaux aux rails horizontaux à haute résistance dans le Guardian Fence System® et sont ensuite fixés avec des sangles en acier boulonnées ajoutant une rigidité supplémentaire à la clôture.

    POTEAUX ET RAMPES

    Des panneaux sont apposés aux rails en acier, qui sont attachés aux poteaux en acier. Cette configuration modulaire permet une installation rapide - et signifie que les espacements exacts des poteaux ne sont pas une exigence !

    PORTES

    Choisissez parmi une large gamme de styles de portails, y compris, mais sans s'y limiter, les portails battants, à rail en V et en porte-à-faux.

    REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

    Les panneaux et portails Guardian Fence System® sont standard avec une galvanisation supérieure et sont disponibles avec le revêtement en poudre Super-Durable exclusif de Betafence USA. Ce revêtement offre une protection plus longue contre les rayons UV et le brouillard salin que les revêtements E-Coat ou polyester standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-5000
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsGuardian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures