Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    SECURIFOR 358 Système fiable de panneaux de clôture de haute sécurité

    Le système Securifor® 358 est un système complet composé de panneaux soudés lourds et de haute sécurité dans un treillis rectangulaire anti-escalade, appuyés sur des poteaux sélectionnés.

    Caractéristiques :
    - Sécurisé et discret
    - Dissuasion efficace,
    - Excellente visibilité à travers la clôture, - Anti-vandalisme : anti-escalade et anti-coupure, - Sécurisé par conception, systèmes homologués LPCB et CPNI disponibles,

    Largeur : 2515 mm Hauteur : 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securifor358-BoltThru
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsSecurifor 358
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique