Publier vos produits
BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

BETAVIEW® 50

Une jolie clôture de sécurité moyenne.

Conception esthétique
Betaview 50 est une clôture attrayante offrant une protection, un look moderne et une qualité en un
système complet.

Ouvertures plus grandes

Le Betaview 50 présente des ouvertures plus grandes de 76,2 x 50,8 mm par rapport à notre système Betaview standard (76,2 x 12,7 mm).

Visibilité

Betaview 50 offre une excellente visibilité à travers la clôture et semble presque invisible à distance, même sous un angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)

Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anticorrosion de 10 ans lorsque le système complet (panneaux,
Les poteaux Bekafix Secure et les fixateurs en acier inoxydable) sont utilisés.

Spécification
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. Double horizontal wires in the reinforcing bends gives the panel extra strength and rigidity when compared to similar products available on the market.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-50-bekafix-secure
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBetaview System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique