Publier vos produits
BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel
Betafence

BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Palissade

Barrière architecturale de haute sécurité

Une barrière de sécurité esthétique, conçue pour dissuader les attaques potentielles, retarder les intrusions et décourager l'escalade.

  • Installation souple et rapide
  • Revêtement anti-corrosion supérieur
  • Couvre un large éventail d'exigences de protection
  • Options d'atténuation des véhicules hostiles
  • Gamme complète : Pinnacle Round Top, Defender évasé, Pinnacle évasé

Hauteur du panneau : 8', 10'

Pâle : 15 ga

Espacement d'air : 3 1/4"

Poteau : 3" TS x 12 ga. | 4" TS x 11 ga.

Rails : 2" TS x 14 ga.

Spécification
  • Specifications:

    PANELS
    Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

    POSTS AND RAILS
    Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

    GATES
    Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

    SUPERIOR COATING
    Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

    WARRANTY
    Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

Spécifications techniques
  • Réference unique.palisade-pinnacle-round-top
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsUpGrade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14_63_86
  • Description de l'Uniclass 2015Steel vertical bar fencing systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis