Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

Sécurifor® 2D
Écran plat
Un panneau plat de haute sécurité avec des fils plus épais et des
renfort pour une protection supérieure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Rigide et solide

La résistance supérieure au percement de Securifor 2D est obtenue grâce à des fils verticaux de 5,6 mm
(6 mm lorsqu'il est revêtu) et un fil horizontal supplémentaire de 4 mm (4,4 mm lorsqu'il est revêtu) soudé sur
le dos du panneau.

Visibilité
Securifor 2D offre une excellente visibilité à travers la clôture et semble presque invisible d'un
distance, même en biais. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Mécanismes de fixation inviolables
Des poteaux conçus par des experts et des mécanismes de fixation supérieurs maintiennent l'ensemble de l'installation
l'intégrité et résister aux tentatives de détachement des panneaux du poteau.

Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet
(panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.

Spécification
  • Panels

    Horizontal Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Vertical Wire Diameter: 5.60mm (6mm coated)
    Additional Wire: 4mm (4.4mm coated) every 152mm
    Apertures: 76.2mm x 12.7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    The Securifor 2D system uses IPE posts. This I profile post is pre-drilled, then galvanized and coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized Spider fixators. Stainless steel M8 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against tampering. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-securifor-2D-IPE-post
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsSA Securifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

Afrique