Publier vos produits
Guardian 2000
Guardian 2000
Guardian 2000
    Betafence

    Guardian 2000

    Traduit par Google,

    Le Guardian Fence System ® est la solution originale de clôture de sécurité modulaire en acier, offrant une protection plus résistante que la meilleure clôture à mailles losangées.

    - Installation, mise à niveau, réparation et maintenance faciles
    - Intégration transparente de la sécurité
    - Conception modulaire
    - Anti-coupure et anti-escalade

    PANNEAUX

    Les panneaux en maille de sécurité haute résistance créent une barrière anti-coupure et anti-escalade efficace. Guardian 2000 est proposé en standard avec le maillage DutyGuard 3-5-8 ou SenturyGuard 34-9. Une large gamme d'options de mailles alternatives est également disponible.

    UNIONS DE GARDIENS

    Les Guardian Unions en aluminium extrudé avec des supports de panneau fixent les panneaux en treillis aux rails horizontaux du Guardian Fence System®. Une plaque de couverture Guardian Union cache les appareils d'installation de la vue.

    POTEAUX ET RAMPES

    Les poteaux sont fixés à des rails en acier, qui sont fixés aux poteaux en acier. Cette configuration modulaire permet une installation rapide, ce qui signifie que l'espacement exact des poteaux n'est pas une exigence.

    PORTES

    Des portails pour piétons, battants, coulissants et en porte-à-faux sont disponibles pour le système de clôture Guardian.

    REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

    Les panneaux et portails du système Guardian sont standard avec une galvanisation supérieure et sont disponibles avec le revêtement en poudre Super-Durable exclusif de Betafence USA. Ce revêtement offre une protection plus longue contre les rayons UV et le brouillard salin que les revêtements E-Coat ou polyester standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-2000
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsGuardian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures