Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

Securifor® 358 Double
Écran plat
Un panneau plat renforcé par des fils verticaux doubles pour une résistance et une sécurité accrues contre l'intrusion.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Résistance éprouvée aux tentatives de coupure

Un fil vertical supplémentaire soudé au dos du panneau augmente sa résistance aux tentatives de coupure de 30 %. Ce délai plus long est essentiel dans les environnements de haute sécurité où il est essentiel d'intercepter et d'arrêter les tentatives de violation.

Visibilité

Malgré les petites ouvertures de maille, la clôture semble presque invisible de loin, même en angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Système complet de garantie de 10 ans
(les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet de Betafence
(panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.


Spécification
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76.2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm

    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. 

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-securifor-358-Dublo-Angle-Iron-Post
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsSA Securifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

Afrique