Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

Securifor® 358 Double Peau
Écran plat
Une clôture à panneau plat à double couche lorsqu'une sécurité maximale est requise.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Sécurité inégalée
Securifor® Doubleskin est le panneau de haute sécurité par excellence. Il se compose de deux panneaux de treillis soudés ensemble, l'un tourné de 90°. De petites ouvertures de seulement 12,7 x 12,7 mm et des fils de 4 mm d'épaisseur (4,40 mm une fois revêtus) offrent une protection supérieure contre les attaques.


Résistant aux percées

Des tests internes ont retardé les tentatives de percer le panneau jusqu'à 12 minutes. Ce délai plus long est essentiel dans les environnements à sécurité maximale où il est essentiel d'intercepter et d'arrêter les tentatives de violation.

Résistant au vandalisme

Une plaque de couverture sécurise les bords du panneau en protégeant contre les tentatives de décollement des panneaux du poteau.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Système complet de garantie de 10 ans
(les termes et conditions standard s'appliquent) Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet de Betafence (panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.


Spécification
  • Panels

    Wire diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 12.7mm x 12.7mm
    Technical Data Sheet available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then hot-dip
    galvanized and PES coated RAL 6005 Green
    or RAL 7021 Anthracite.

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-securifor-358-double-skin-Angle-Iron-Post
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsSA Securifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique