Publier vos produits
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    Traduit par Google,

    PANNEAUX

    Les panneaux TruView sont fabriqués à l'aide d'un piquet mécanique interne unique à la construction du rail.
    Cela élimine le bruit de piquetage ou l'enlèvement que l'on trouve dans d'autres produits. Cette conception unique permet aux panneaux de s'adapter aux changements de niveau.

    - La largeur du panneau est de 8 pieds
    - La hauteur du panneau existe en 4 et 6 pieds
    - Style Landmark : dessus de rail

    POTEAUX TUBULAIRES

    Les panneaux TruView sont combinés avec des poteaux tubulaires en acier.

    Dimension 2" carré x 14 ga.

    Chaque panneau est fixé sur des poteaux avec des équerres en acier à haute résistance :
    - Support en U
    - Support tout autour

    TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT ET COULEUR

    Notre produit TruView subit un processus d'application en plusieurs étapes pour produire une finition de revêtement en poudre de polyester supérieure. Cela offre une meilleure protection anti-corrosion et résistante aux UV pour garder votre clôture belle pour les années à venir.
    Le système TruView est couvert par une garantie limitée de 20 ans.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.truview-landmark
      • Famille de produitsMetal Fence Panel
      • Groupe de produitsTruview
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-08-13
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures