Publier vos produits
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    FORTINET PROTECT
    Clôtures en rouleaux soudés pour votre projet de délimitation

    Le système Fortinet ® Protect est composé d'une clôture plastifiée sur rouleaux soudés et de poteaux Bekaclip ® , la délimitation idéale de votre habitation ou de votre propriété professionnelle.

    Atouts :

    - Rigidité
    - Grande longévité
    - Installation rapide et professionnelle
    - Système complet

    ENGRENER

    Treillis soudé (50,8 x 50,8 mm), en fil de fer galvanisé, soudé électriquement à chaque intersection, puis plastifié. Les fils horizontaux ont un sertissage à chaque maille. Le treillis métallique de 150 cm et plus possède des barbes de 25,4 mm d'un côté, à placer en haut ou en bas de votre clôture. Longueur rouleaux : 25 m.

    Fortinet Protect

    • Fil horizontal : 2,50 mm
    • Fil vertical : 3,00 mm
    • Résistance à la traction du fil : min. 400 N/mm²
    • Résistance à la traction du fil : min. 650 N/mm²

    PORTES

    Les rouleaux soudés Fortinet Protect peuvent être complétés par les portails battants Fortinet et Robusta et les portails coulissants Robusta.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Les rouleaux soudés sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un processus de prétraitement garantit une parfaite adhérence du revêtement PVC à la surface du produit.

    • Couleurs

    Clôture :
    Vert BF 6073

    Postes :
    Vert RAL 6005

    Spécifications techniques
    • Réference unique.betafence-fortinet-protect-round-post
    • Famille de produitsRouleaux de clôture
    • Groupe de produitsFortinet Protect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique