Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel

    Traduit par Google,

    Sécurifor 4D

    Panneaux de treillis soudés testés pour entrée forcée

    Securifor ® 4D conçu pour les installations de haute sécurité, il a été prouvé qu'il retardait l'effraction et qu'il était plus de 750 % plus rigide que les panneaux plats traditionnels.

    • Rigidité extrême
    • Excellente visibilité
    • Temps de retard adéquat
    • Résistance supérieure à la corrosion
    • Garantie de 10 ans
    Spécification
    • Specifications:

      PANELS
      Every horizontal wire alternates between the front and back of the vertical wires delivering increased rigidity. The panels are fixed using specific full length cover plates and security bolts and nuts.

      POSTS
      The posts are available in a wide range of sizes to accommodate project specifications.

      GATES
      The Securifor® 4D Fence System is compatible with a wide range of gate styles such as swing, v-track and cantilever gates. Crash-rated options are also available.

      SUPERIOR COATING
      The Securifor® 4D panels are manufactured using galvanized steel wire, coated with Betafence’s exclusive Architectural Grade Powder Coat. This coating is super-durable and environmentally sound. Our powder coating provides the industry’s highest weatherability and Gloss Retention in UV exposure – up to 5 times longer than competitors’ powder coatings.

      WARRANTY
      The Securifor® 4D Fence System is produced using the highest quality material and equipment – and is backed by our 10-year Manufacturer’s Warranty.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.betafence-securifor4D-us
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsUpGrade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14_63_86
    • Description de l'Uniclass 2015Steel vertical bar fencing systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis