Publier vos produits
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
    Betafence

    BETAFENCE Decofor Recto

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    DÉCOFOR
    Panneaux de clôture décoratifs

    Le système Decofor ® est un système complet de clôture décorative (comprenant des portails simples et doubles) développé pour des solutions de clôture design et rigides.

    Atouts :
    - Décoratif
    - Robuste
    - Installation facile
    - Revêtement anticorrosion

    Decofor a de nombreuses applications et a déjà démontré sa force et sa polyvalence dans les secteurs suivants :

    • Bâtiments résidentiels et parties communes
    • Bâtiments publiques
    • Parcs et espaces verts

    Lorsque la rigidité et un design attrayant sont requis, Decofor est la réponse.
    Il est rapide à installer.

    PANNEAUX

    Les panneaux Decofor Arco sont constitués d'une clôture soudée lourde, de 2015 mm de large et disponible en 4 hauteurs.
    Le maillage est de 200 x 65 mm.
    Les fils de Decofor Arco sont très résistants : fils doubles horizontaux 8 mm et verticaux 6 mm.

    DES POSTES

    Les poteaux de nos clôtures décoratives sont des poteaux tubulaires carrés soudés avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour un design décoratif, les poteaux sont fournis avec un capuchon en métal avec une boule. Fixation des panneaux aux poteaux à l'aide de colliers de fixation métalliques (galvanisés et plastifiés) et de boulons de sécurité M8 en acier inoxydable avec écrou autocassant.
    Des plaques de base, vendues séparément, sont disponibles pour vous permettre d'installer votre poteau sur une base en béton, au besoin. Pour des quantités importantes, vous pouvez également demander des poteaux spécifiques avec embases soudées

    PORTES

    Le système de clôture décorative Decofor peut facilement être combiné avec des portails Decofor simples et doubles.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Tout notre système de clôture décorative, Decofor Arco, est d'abord galvanisé.
    Ensuite, un revêtement d'adhérence est appliqué pour une parfaite adhérence avec le revêtement polyester final.
    L'épaisseur minimale du revêtement est de 100 microns (panneaux) et 60 microns (poteaux et portails).

    Couleurs

    Noir RAL 9005
    D'autres couleurs hors de notre collection RAL sont disponibles sur demande, avec des quantités minimales.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decofor-recto
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsDecofor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique